Counters 보기
Counters는 Device Definition 대화상자에서 Counters 파라미터에 대한 값을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
Counters에서는 카운터별로 사용 가능한 설정 옵션이 표시됩니다. Input Filter Time의 선택에 따라 Input Filter Time Off → On 시간과 On → Off 시간이 변경됩니다. 또한, Rollover at Preset을 활성화할 수 있습니다. 카운터 프리셋 값을 수정하려면 컨트롤러 태그에서
O.Counterxx.Preset
을 사용하십시오.Counters 보기 예

중요:
카운터의 총 개수에서 사용 가능한 포인트의 수를 제합니다. 예를 들어, 8개의 카운터를 사용하도록 5034-IB16 모듈을 설정하면 처음 8개의 단자는 포인트로 사용할 수 없습니다.
이 경우 모듈에서 사용할 수 있는 포인트는 8개입니다. 즉, 포인트 8~15입니다.
Ptxx Diagnostics
Ptxx Diagnostics를 보려면 Counters 보기에서 Diagnostics를 선택하십시오.
Ptxx Diagnostics 예

의견을 작성 부탁드립니다.