5034-IB16 및 5034-IB16XT 디지털 16 입력 모듈

5034-IB16 및 5034-IB16XT 배선 다이어그램
추가 COM 연결을 설정하려면 모듈 옆에 5034-MBPTM 또는 5034-MBPTMXT를 설치하십시오.
5034-IB16 및 5034-IB16XT 기능 블록 다이어그램
기술 사양 - 5034-IB16, 5034-IB16XT
항목
5034-IB16, 5034-IB16XT
온 상태 전압 범위
10~30V DC
최소 온 상태 전류
2 mA
공칭 온 상태 전류
2.4mA
최대 온 상태 전류
2.8 mA
최대 오프 상태 전압
5V DC
최대 오프 상태 전류
1.5 mA
최소 입력 임피던스
3.57 kΩ @ 10V DC
공칭 입력 임피던스
10 kΩ @ 24V DC
최대 입력 임피던스
15 kΩ @ 30V DC
최대 입력 지연 시간(나사에서 백플레인까지)
Off에서 On으로
On에서 Off로
150 µs
최소 입력 펄스 폭
Off에서 On으로
On에서 Off로
125 µs
입력 필터 시간
Off에서 On으로
On에서 Off로
0 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms(기본값), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
단순 카운터, 카운터 주파수
0~f
max
= 4000 Hz
4(표준 입력으로 12개 포인트 사용) 또는 8(표준 입력으로 8개 포인트 사용)
포인트 0~7만 해당
입력의 타임스탬프(이벤트 시퀀스)
있음, ±100 µs 정확도
이벤트
지원되지 않음
일반 사양 - 5034-IB16, 5034-IB16XT
항목
5034-IB16, 5034-IB16XT
입력 개수
16채널(16개 그룹 1개), 싱킹
전압 분류
12/24V DC 싱크
공칭 입력 전압
24V DC
입력 전압 범위
10~30V DC
공칭 SA 전원 전압
24V DC
SA 전원 전압 범위
10~30V DC
공칭 SA 전원 전류
20 mA
최대 SA 전원 전류
0.1 A
무부하 시 SA 전원 전류
10 mA
SA 역극성 보호
최대 소비 전력
(1)
1.45 W
최대 열 방출
(1)
4.95 BTU/시간
RTB 유형 작업
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템 - 현장
SA(센서/엑츄에이터) 전원과 입력 간 절연 없음
개별 입력 간 절연 없음
RIUP 지원
Cip sync
있음, 슬레이브 전용 일반 클럭
Electronic Keying
프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying
RTB 키 위치(슬롯)
1, 4, 11
RTB 지원
5034-RTB18, 5034-RTB18S
배선 카테고리
(2)
2 - 신호 포트
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개
황색 I/O 상태 표시기 16개
치수(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
무게
43.0 g (1.52 oz.) – 5034-IB16
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-IB16XT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 값은 60 °C(140 °F)에서 측정됩니다. 소비 전력은 온도에 따라 달라집니다.
(2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal