MBSA 장착 베이스용 5034-RTB2-QTY5 및 5034-RTB2S-QTY5 RTB
이 카탈로그 넘버를 사용하여 5034-MBSA 및 5034-MBSAXT 마운팅 베이스와 함께 사용할 나사형(5034-RTB2) 또는 푸시인 스프링형(5034-RTB2S) RTB를 추가로 주문할 수 있습니다. 각 RTB는 5개 단위로 구성된 팩으로 제공됩니다.
사양은 5034-RTB2 및 5034-RTB2S 탈착식 단자대를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.