5034-RTB18 및 5034-RTB18S 탈착식 단자대
5034-RTB18 및 5034-RTB18S 다이어그램

항목 | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
---|---|
정격 전압 | 240V AC |
최대 전류 | 10 A |
배선 사양 | PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오. |
치수(HxWxD) | 93.8 x 14.7 x 31.3 mm (3.69 x 0.58 x 1.23 in.) |
무게 | 28 g (0.99 oz.) – 5034-RTB18 18 g (0.63 oz.) – 5034-RTB18S |
외함 유형 | 없음(개방형) |
북미 온도 코드 | T4 |
UKEX/ATEX 온도 코드 | T4 |
IECEx 온도 코드 | T4 |
의견을 작성 부탁드립니다.