추가 오류 정보: 1756-HSC
다음 표는 1756-HSC 모듈(Module) 축(Axis) 구성에 대한 추가 오류 정보의 목록을 보여줍니다.
코드 | 설명 및 예상 원인/해결 방법 |
16#0011 및 16#0012 | 작동 모드를 5 이상의 값으로 설정한 경우 발생합니다. |
16#0021 및 16#0022 | 저장 모드를 6 이상의 값으로 설정했거나 저장 모드가 주파수 모드에서 0이 아닌 값으로 설정되어 있는 경우 발생합니다. |
16#0031 및 16#0032 | 주파수 모드에서 0이 아닌 값을 프로그래밍하거나 주파수 모드에서 0xfffffe보다 큰 값을 프로그래밍한 경우 발생합니다. |
16#0041 및 16#0042 | 주파수 모드에서 0이 아닌 값을 프로그래밍했거나 주파수 모드에서 롤오버보다 큰 값으로 프로그래밍한 경우 발생합니다. |
16#0051 및 16#0052 | 다음 작업(Action) 중 하나를 수행한 경우 발생합니다.
|
16#0061, 16#0062, 16#0063, 16#0064 | 출력을 존재하지 않는 Counter나 2개의 Counter에 연결시키려 하는 경우 발생합니다. 유효 입력값은 0x0, 0x1 또는 0x2입니다. |
16#0071, 16#0072, 16#0073, 16#0074 | 1756-HSC 모듈(Module)을 켜짐, 꺼짐 또는 계속 이외로 구성했거나 1756-HSC 모듈이 실행 모드에서 통신 오류를 수신한 경우 발생합니다. 유효 입력값은 0x0, 0x1 및 0x2입니다. |
16#0081, 16#0082, 16#0083, 16#0084 | 실행 모드에서 프로그램(Program) 모드로 전환할 때 1756-HSC 모듈(Module)을 켜짐, 꺼짐 또는 계속 이외로 구성한 경우 발생합니다. 유효 입력값은 0x0, 0x1 및 0x2입니다. |
16#0091, 16#0092, 16#0093, 16#0094 | 켜짐/꺼짐 값이 0xfffffe 값보다 큰 경우 발생합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.