안전 상태 값

네트워크 통신 오류가 발생했을 때 또는 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 들어갔을 때 현재의 아날로그 출력 또는 입력/출력 콤보 모듈(Module)에서 유지하게 할 값을 선택할 수 있습니다. 이를 "안전 상태"라고 합니다.
통신 오류 발생 시 안전 상태가 어떻게 적용되는지 확실히 이해하려면 모듈(Module) 속성 대화 상자의 오류/유휴 작업(Action) 탭에서 통신 오류 동작 또는 프로그램(Program) 모드 동작을 "출력에 안전 상태 값 적용"으로 설정해야 합니다. 통신 오류 동작과 프로그램(Program) 모드 동작은 아래 설명되어 있습니다.
통신 오류 동작
이 모듈(Module) 기능은 모듈 경보 출력이 시스템의 모듈과 내부 모듈 오류 사이의 통신에 대해 어떻게 반응할지 결정합니다. 모듈(Module) 속성 대화 상자의 오류/유휴 작업(Action) 탭에서 이 모듈에 통신 오류가 발생했을 때 어댑터가 어떻게 반응할지 선택합니다. 통신 오류 탐지 시 모듈(Module)을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
  • 출력 초기화
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 0으로 되돌립니다.
  • 마지막 출력 유지
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
    팁:
    이 옵션을 선택하면 아래 프로그램(Program) 모드 동작 필드에서 출력에 안전 상태 값 적용을 선택할 수 없습니다.
  • 출력에 안전 상태 값 적용
    - 모듈(Module) 출력에 안전 상태 값을 적용합니다.
    팁:
    이 옵션을 선택하면 아래 설명된 프로그램(Program) 모드 동작 필드에서 마지막 출력 유지를 선택할 수 없습니다.
프로그램(Program) 모드 동작
이 모듈(Module) 기능을 사용하여 프로그램(Program) 모드(유휴)가 탐지될 때 어댑터에서 응답할 방법을 선택할 수 있습니다. 이는 로직은 실행되지 않고 I/O가 제어되지 않으며 편집 작업은 가능한 컨트롤러(Controller) 모드입니다. 어댑터는 컨트롤러(Controller) 또는 스캐너의 상태를 탐지합니다. 어댑터가 탐지하는 상태는 실행 모드와 프로그램(Program) 모드 두 가지 상태뿐입니다. 실행 모드가 탐지되면 어댑터는 컨트롤러(Controller)의 출력 데이터를 해당 모듈(Module) 출력으로 복사합니다. 프로그램(Program) 모드가 탐지되면 어댑터는 이 필드에 선택한 옵션에 따라 응답합니다. 프로그램(Program) 모드 동작은 모듈(Module) 속성 대화 상자의 오류/유휴 작업(Action) 탭에서 선택합니다. 다음 세 가지 중 하나를 선택합니다.
  • 출력 초기화
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 0으로 되돌립니다.
  • 마지막 출력 유지
    - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
    팁:
    이 옵션을 선택하면 위의 통신 오류 동작 필드에서 출력에 안전 상태 값 적용을 선택할 수 없습니다.
  • 출력에 안전 상태 값 적용
    - 모듈(Module) 출력에 안전 상태 값을 적용합니다.
    팁:
    이 옵션을 선택하면 위에 설명된 통신 오류 동작 필드에서 마지막 출력 유지를 선택할 수 없습니다.
오류/유휴 작업(Action) 탭에서 적용 단추를 클릭하면 안전 상태 값의 유효성 검사가 실행됩니다. 구성 탭에 지정된 전압/전류 범위에 따라 유효 범위가 결정됩니다. 범위를 벗어난 값을 지정하면 올바른 범위와 함께 오류 메시지가 표시됩니다.
FLEX I/O 아날로그 출력 모듈(Module)의 안전 상태
다음 표는 FLEX I/O 아날로그 모듈(Module)의 전압/전류 범위 필드에 있는 출력 구성 탭의 설정을 기준으로 유효한 안전 상태 값을 정리한 목록입니다. 예외인 모듈(Module)에 대해서는 그 다음에 나오는 모듈 목록에서 선택하십시오
출력 구성 탭
전압/전류 범위 필드
안전 상태 값(10진수)
없음
0
4 ~ 20 mA - 부호가 있는 2의 보수
-32768 - 32767
-10 ~ 10 V - 부호가 있는 2의 보수
-32768 - 32767
-5 ~ 5 V - 부호가 있는 2의 보수
-32768 - 32767
0 ~ 20mA - 부호가 있는 2의 보수 %
0 - 10500
4 ~ 20mA - 부호가 있는 2의 보수 %
-2500 - 10500
0 ~ 10V - 부호가 있는 2의 보수 %
0 - 10500
-10 ~ 10V - 부호가 있는 2의 보수 %
-10500 - 10500
-20 ~ 20mA - 오프셋 이진수
32768 - 65535
기타
0-65535
안전 상태 값 범위 예외
안전 상태 값은 FLEX I/O 아날로그 출력 모듈(Module)마다 다릅니다. 아래 모듈(Module) 목록에서 원하는 모듈을 선택하면 해당하는 안전 상태 값을 확인할 수 있습니다.
입력
출력
디지털 모듈(Module)의 안전 상태
디지털 모듈(Module)의 안전 상태는 아날로그 모듈의 안전 상태와 약간 다릅니다. 디지털 모듈(Module)의 경우 통신 오류 또는 프로그램(Program) 모드 동작에 대해
출력에 안전 상태 값 적용
을 선택하면 출력이 자동으로 켜짐 또는 꺼짐으로 설정됩니다.
팁:
이 기능을 사용하려면 먼저 통신 오류 동작 또는 프로그램(Program) 모드 동작을 위에 설명된 "출력에 안전 상태 값 적용"으로 설정해야 합니다.
FLEX I/O 콤보 모듈(Module)의 안전 상태 값 범위
안전 상태 값은 FLEX I/O 콤보 모듈(Module)마다 다릅니다. 아래 콤보 모듈(Module) 목록에서 원하는 모듈을 선택하면 해당하는 안전 상태 값을 확인할 수 있습니다.
입력
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal