D
Data Type
Data Type의 Tag를 만들 때 할당되는 메모리 크기와 레이아웃에 대한 정의입니다. Data Type은 원자, 구조 또는 배열이 될 수 있습니다.
DCD(Data-Carrier Detect)
캐리어가 수신되었음을 나타내는 신호입니다.
DDE(Dynamic Data Exchange)
프로세스간 통신 형식입니다. DDE를 지원하는 2개 이상의 Program이 동시에 실행되는 경우, Program 간에 정보와 명령을 교환할 수 있습니다.
DeviceNet 네트워크
포괄적인 산업 표준 개방형 통신 네트워크입니다. 단일 케이블을 통해 센서, 누름 단추, 모터 시동기, 간단한 연산자 인터페이스 및 드라이브와 같은 "스마트" 장치를 위한 인터페이스를 프로그래밍 가능 Controller 프로세서에 제공하기 위해 설계되었습니다.
DF1 Protocol
ANSI X3.28-1976 사양 하위 범주 D1(데이터 투명성) 및 F1(양방향, 내장 응답이 포함된 동기식 전송)의 기능이 결합된 피어-투-피어 링크 계층 프로토콜입니다.
DH-485 link
Data Highway 485 Link의 줄임말입니다. RS-485 표준에 기반한 LAN용 Allen-Bradley 토큰 패싱 기저대역 링크입니다.
DH link
Data Highway Link의 줄임말입니다. LAN용 Allen-Bradley 부동 마스터 기저대역 링크입니다.
DH+ link
Data Highway Plus Link의 줄임말입니다. LAN용 Allen-Bradley 토큰 패싱 기저대역 링크입니다.
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
TCP/IP를 사용하는 컴퓨터의 구성을 자동화하기 위한 인터넷 프로토콜입니다. DHCP를 사용하여 IP 주소를 자동으로 할당하고 TCP/IP 스택 구성 파라메터(예: 서브넷 마스크 및 기본 라우터)를 전달하며 프린터, 시간 및 새 서버 주소와 같은 기타 구성 정보를 제공할 수 있습니다.
DINT
부호가 있는 32비트 정수 값(-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647)을 저장하는 데 사용되는 DWORD로 이루어진 원자 Data Type입니다.
DLE(Data-Link Escape)
보조 라인 통신 신호를 제공하는 데 사용되는 ASCII 제어 문자입니다. 해당 시퀀스에는 두 개의 문자가 있습니다. 1.) DLE, 및 2.) 문자는 필요한 기능과 사용되는 코드에 따라 달라집니다.
DPI(Drive Peripheral Interface)
여러 DPI 장치 유형 중 하나와 연결할 수 있는 비CIP 포트입니다.
PowerFlex 700S 드라이브에는 2개의 DPI 포트가 있습니다. 일반적으로 이 중 하나는 휴대용 터미널을 위해 로컬에서 사용됩니다. 그리고 두 번째 포트는 보통 하나의 포트를 4개로 확장하여 4개의 빈 포트를 제공하는 포트 확장기를 위해 사용됩니다. 이 포트들은 ControlNet, DeviceNet, 이더넷 등을 위한 하나 이상의 통신 인터페이스 카드에 사용하여 드라이브에 대한 네트워크 액세스를 허용할 수 있습니다. 이것은 DriveLogix 5720 Controller가 없는 경우에 특히 유용합니다.
두 번째 포트는 직렬 연결을 통해 독립형 컴퓨터를 드라이브에 연결하는 Anaconda에 사용할 수도 있습니다.
Message 및 연결에서 DPI 포트와 CIP 가상 백플레인을 연결할 수 없습니다.
DSR(Data Set Ready)
모뎀의 연결, 전원 공급 및 데이터 전송 준비 여부를 나타내는 신호입니다.
DTE(Data Terminal Equipment)
데이터의 전송 및/또는 수신을 위해 네트워크에 장착되는 장비입니다.
DTR(Data Terminal Ready)
전송 장치(터미널)의 연결, 전원 공급 여부 및 전송 준비 상태를 나타내는 신호입니다.
duty cycle
간헐적으로 작동하는 장치의 작업 시간을 총 시간과 비교한 비율입니다(보통 퍼센트로 표현됨).
DWORD
Double Word의 줄임말입니다. 32비트(4바이트 또는 2워드)의 집합으로 이루어진 메모리 내 저장 위치입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.