와이어링 다이어그램 1797-IBN16
1797-IBN16은 1797-TB3 또는 TB3S 터미널 베이스를 사용합니다. 터미널 베이스 와이어링은 아래 나와 있습니다.
입력
각 입력은 NAMUR 센서 또는 기계식 접점(기계식 입력을 사용하는 경우)에서 작동할 수 있습니다. 특성상 안전하지 못한 신호는 이 모듈(Module)에 적용하지 마십시오.
EN50020을 준수하는 안정한 특성의 전기 장치를 사용하는 경우 유럽 공동체 지침 및 규정을 준수해야 합니다.
이 모듈(Module)의 채널은 서로 전기를 통해 연결되어 있으며 공통 플러스 라인을 가집니다.
중요:
여러 개의 라인을 서로 연결할 때는 총 누적 전력을 고려하고 안전 특성을 확인해야 합니다.



의견을 작성 부탁드립니다.