와이어링 다이어그램 1794-IJ2, 1794-IJ2I
출력 1794- IJ2 및 1794- IJ2I에 권장되는 터미널 베이스는 1794-TB3G입니다. 1794-TB3G의 와이어링 다이어그램은 아래 나와 있습니다. 1794- IJ2 및 1794- IJ2I용으로 호환되는 터미널 베이스는 1794-TB3G입니다.


커스터머에서 공급한 전력(10V ~ 31.2Vdc)은 내부에서 전원 출력 트랜지스터에 연결됩니다. 출력이 활성화되면 커스터머 전원 공급 장치 접지에 연결된 부하를 통해 전류가 드레인에서 소스로 흐릅니다(커스터머 반환). 다이오드 D6에서 전원 출력 트랜지스터가 유도 부하로 인해 손상되는 것을 막아줍니다. 출력 Q1은 내열성 FET이며 약 3A에서 작동이 중단됩니다. 출력이 열 종료 상태로 전환한 후 종료 원인을 해결하고 출력의 켜짐(ON) 및 꺼짐(OFF)을 전환하여 출력을 다시 강화해야 합니다. RT1은 전원 공급 장치의 극성이 바뀌는 경우에 D6과 Q1을 보호합니다.
DC-DC 변환기의 약식 다이어그램(24V DC 전원 공급 장치)

주파수 입력 모듈(Module) 격리 전원 공급 장치는 최대 30mA의 전류 제한 출력을 2개(채널당 1개) 제공하는 격리 24V DC 전원 공급 장치 1개로 구성됩니다.

주목 :
노이즈에 대한 민감성을 줄이려면 별도의 전원 공급 장치를 통해 아날로그 모듈(Module)과 디지털 모듈에 전원을 공급합니다. DC 전원 케이블 연결 길이가 10m(1,005.84 cm)를 넘지 않도록 합니다.
RTD 터미널 베이스 장치에서 AC 또는 DC 디지털 모듈(Module) 터미널 베이스 장치로 전원이나 접지를 데이지 체인 방식으로 연결하지 않습니다.
터미널 베이스 장치를 통하는 총 전류 소모량은 10A로 제한되어 있습니다. 터미널 베이스 장치에 별도의 전원 연결이 필요할 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.