와이어링 다이어그램 1794-IF2XOF2I, 입력

1794-IF2XOF2I에 권장되는 터미널 베이스는 1794-TB3입니다. 1794-TB3의 와이어링 다이어그램은 아래 나와 있습니다. 그 밖에 1794-IF2XOF2I용으로 호환되는 터미널 베이스에는 1794-TB3S, 1794-TB2, 1794-TB3TS, 1794-TBN이 있습니다.
if2xof2i
주목 :
한 채널에 전압 입력만 아니면 전류 입력만 연결합니다. 둘 다 연결해서는 안 됩니다.
1794-TB3 와이어링
if2xof2ib (2)
if2xof2ib2
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal