와이어링 다이어그램 1794-IB10XOB6, 출력

출력 1794-IB10XOB6에 권장되는 터미널 베이스는 1794-TB3입니다. 1794-TB3의 와이어링 다이어그램은 아래 나와 있습니다. 1794-IB10XOB6용으로 호환되는 터미널 베이스는 1794-TB3S입니다. 또한 1794-TB3S의 와이어링 다이어그램도 함께 확인할 수 있습니다.
일반적인 약식 다이어그램(출력 0)
1794IB10XOB6osch
다음은 1794-IB10XOB6을 1794-TB3 또는 TB3S 터미널 베이스 장치에 와이어링하는 절차입니다.
  1. 연결된 입력 또는 출력 전원을 34 ~ 51열(C)에서 각각 해당하는 터미널에 표와 같이 연결합니다. 전원 터미널 34 ~ 51은 내부적으로 서로 연결되어 있습니다.
  2. +24V dc 전원을 34 ~ 51열(C)의 터미널 34에 연결합니다.
  3. 다음 터미널 베이스 장치에도 계속 전원을 공급하려는 경우 현재 베이스 장치의 터미널 51(+24V dc)과 다음 베이스 장치의 터미널 34를 점퍼로 연결합니다.
  4. 연결된 입력 또는 출력 반환을 16 ~ 33열(B)에서 각각 해당하는 터미널에 표와 같이 연결합니다. 반환은 내부적으로 서로 연결되어 있습니다.
  5. 24V dc 반환을 16~ 33열(B)의 터미널 16에 연결합니다.
  6. 다음 터미널 베이스 장치에도 24V 반환을 계속하려는 경우 현재 베이스 장치의 터미널 33(리턴)과 다음 베이스 장치의 터미널 16을 점퍼로 연결합니다.
  7. 각각의 입력 및 출력 와이어링을 00 ~ 15열(A)의 번호가 매겨진 터미널에 아래 표와 같이 연결합니다.
    팁: 터미널 베이스 장치를 통하는 총 전류 소모량은 10A로 제한되어 있습니다. 별도의 전원 연결이 필요할 수 있습니다.
와이어링
1794IB10XOB6o
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal