와이어링 다이어그램 1756-PLS
아래 표를 참고하여 1756-PLS 확인자 모듈(Module)에 확인자 및 확인자 커넥터를 연결합니다.
팁:
이 와이어링 방식을 사용하면 확인자 축이 반시계 방향으로 회전하여(축 방향에서 볼 경우) 간격이 넓어집니다. 그러므로 와이어링을 RTB 터미널 14 및 16으로 전환하여 방향을 바꿉니다.


입력 와이어링
아래 다이어그램은 I/O 모듈(Module) 왼쪽 구역의 입력에 대한 스위치 연결의 예입니다.

출력 와이어링
아래 다이어그램은 I/O 모듈(Module) 오른쪽 구역의 출력에 대한 솔레노이드 연결의 예입니다.

의견을 작성 부탁드립니다.