와이어링 다이어그램 1756-OW16I

모듈(Module)에서 이름이 같은 터미널은 모두 함께 연결됩니다. 예를 들어, L1은 L1-15로 표시된 어느 쪽 터미널에든 연결할 수 있습니다.
두 번째 L1-15 터미널을 사용하여 다른 RTB에 데이지 체인으로 연결할 때 다음 그림처럼 항상 데이지 체인을 전원 공급 장치 와이어에 직접 연결된 터미널에 연결해야 합니다.
OW16I_shg
1756ow16i
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal