검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
와이어링 다이어그램 1756-OV32E
그룹에서 다른 RTB로 데이지 체인으로 연결할 때 예에서처럼 항상 데이지 체인을 전원 공급 장치 와이어에 직접 연결된 터미널에 연결해야 합니다.
이 와이어링 예에서는 전압 소스가 하나입니다.
별도의 전원을 사용하는 경우 지정된 절연 전압을 초과하지 않도록 합니다.
한 RTB 터미널에 와이어는 두 개까지만 연결해야 합니다.
모듈(Module) 정보
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal