와이어링 다이어그램 1756-OB8EI, -OB8I

모듈(Module)에서 이름이 같은 터미널은 모두 함께 연결됩니다. 예를 들어, DC COM은 OUT-0으로 표시된 어느 쪽 터미널에든 연결할 수 있습니다.
다른 RTB에 데이지 체인으로 연결할 때 다음 그림처럼 항상 데이지 체인을 전원 공급 장치 와이어에 직접 연결된 터미널에 연결해야 합니다.
1756-OB8EI RTB 터미널 할당
OB8EI_shg
1756-OB8EI
1756ob8ei
정격이 10-30Vdc인 필드 장치를 RTB(Removal Terminal Block)를 통해 출력 및 GND의 1756-OB8I 모듈(Module)에 연결하여 작동할 수 있습니다. 전원 공급 장치는 RTB를 통해 VDC 및 GND의 모듈(Module)에 연결해야 합니다.
백플레인 또는 컨트롤러(Controller)를 통해 1756-OB8I 모듈(Module)을 제어할 수 있습니다.
출력이 꺼짐 상태로 구성되면 모듈(Module)의 출력 장치가 켜지지 않고 장치에 전류가 공급되지 않습니다. 출력이 켜짐 상태로 구성되면 모듈(Module)의 출력 장치가 켜지고 장치에 전류가 공급됩니다.
1756-OB8I 모듈(Module)은 Ta=60℃에서 채널당 2mA ~ 2.0A, 모듈당 16A의 로드를 구동할 수 있습니다.
1756-OB8I RTB 터미널 할당
1756_OB8I_RTB_Terminal_Assignment
1756-OB8I
1756_OB8I_Block_Diagram
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal