모듈(Module)에서 이름이 같은 터미널은 모두 함께 연결됩니다. 예를 들어, DC (+)는 DC-15로 표시된 어느 쪽 터미널에든 연결할 수 있습니다. 두 번째 DC-15(+) 터미널을 사용하여 다른 RTB에 데이지 체인으로 연결하는 경우 예에서처럼 항상 데이지 체인을 연결해야 합니다. 터미널 하나에 와이어를 두 개까지만 연결해야 합니다. 출력은 그림에서처럼 싱크 또는 소스 구성으로 와이어링할 수 있습니다. 별도의 전원을 사용하는 경우 지정된 절연 전압을 초과하지 않도록 합니다.
| |