와이어링 다이어그램 1756-OB16I
모듈(Module)에서 이름이 같은 터미널은 모두 함께 연결됩니다. 예를 들어, DC(+)는 DC-15로 표시된 어느 쪽 터미널에든 연결할 수 있습니다.
두 번째 DC-15(=) 터미널을 사용하여 다른 RTB에 데이지 체인으로 연결할 때 다음 그림처럼 항상 데이지 체인을 전원 공급 장치 와이어에 직접 연결된 터미널에 연결합니다.
출력은 그림에서처럼 싱크 또는 소스 구성으로 와이어링할 수 있습니다.
![]() | ![]() |
의견을 작성 부탁드립니다.