와이어링 다이어그램 - 1756-OA8D
모듈(Module)에서 이름이 같은 터미널은 모두 함께 연결됩니다. 예를 들어, L1은 L1-0로 표시된 어느 쪽 터미널에든 연결할 수 있습니다.
그룹에서 다른 RTB로 데이지 체인으로 연결할 때 다음 그림처럼 항상 데이지 체인을 전원 공급 장치 와이어에 직접 연결된 터미널에 연결해야 합니다.
이 와이어링 예에서는 전압 소스가 하나입니다.
![]() | ![]() |
의견을 작성 부탁드립니다.