와이어링 다이어그램 - 1756-IT6I

냉 접점 보상
열전쌍(1756-IT6I) 모듈(Module)을 사용할 때는 와이어링 커넥터에 추가 전압이 발생할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 열전쌍 필드 와이어와 RTB의 스크루 단자의 접점에서 소량의 전압이 발생합니다. 이러한 열전 효과는 입력 신호에 변화를 줍니다.
모듈(Module)의 입력 신호를 정확하게 측정하려면 CJS(Cold Junction Sensor)를 사용하여 증가한 전압을 보상해야 합니다.
Logix Designer
응용 프로그램에서는 열전쌍에 대해 다음 세 가지 CJS 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 원격 CJ 보상 - IFM에 CJS를 사용하려는 경우 이 옵션을 활성화해야 합니다.
  • 냉 접점 오프셋 - CJS의 오프셋 오차를 정확하게 고려하게 해주는 옵션입니다.
  • 냉 접점 사용 안 함 - 현재 작업에서 CJS를 사용하지 않으려는 경우 이 옵션을 비활성화해야 합니다.
IFM을 사용하여 열전쌍 모듈(Module)에 와이어링을 연결하는 경우에는 CJS를 연결할 필요가 없습니다. IFM이 모든 추가 전압을 보상합니다(CJS가 내부에 있음).
CJS(Cold Junction Sensor)를 연결하기 전에 터미널 #12를 연결하면 설치가 쉬워집니다.
1756it6ia
팁:
1756it6i
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal