와이어링 다이어그램 - 1756-IN16

모듈(Module)에서 이름이 같은 터미널은 모두 함께 연결됩니다. 예를 들어, L2은 L2-0로 표시된 모든 터미널에 연결할 수 있습니다.
그룹에서 다른 RTB로 데이지 체인으로 연결할 때 다음 그림처럼 항상 데이지 체인을 전원 공급 장치 와이어에 직접 연결된 터미널에 연결해야 합니다.
이 와이어링 예에서는 전압 소스가 하나입니다.
IN16_shg
1756IN16
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal