검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
와이어링 다이어그램 - 1756-IG16
일반 정보
차폐 케이블이 표시된 곳에는 Belden M 8761 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
터미널 하나에 와이어를 두 개까지만 연결해야 합니다.
CE 요구 사항 정보
DC 전력 와이어와 I/O 와이어의 길이는 10m(30ft)를 넘지 않아야 합니다.
그림에서 0.01µ F 콘덴서는 정격 2000V dc여야 합니다.
모듈(Module) 정보
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal