RTS(Real Time Sample) 기간 값이 너무 낮습니다.

다음 표는 모듈(Module) 필터 값에 따라 1756-IF16 및 1756-IF8 모듈에 대해 입력할 수 있는 RTS 최소값(밀리초)입니다.
모듈(Module) 필터 값
모듈(Module) 필터 정수
부동 소수점
단일
차등
HS
단일
차등
HS
10 Hz
488
244
122
488
244
122
50 Hz
88
44
22
88
44
22
60 Hz
88
44
22
88
44
22
100 Hz
56
28
14
56
28
14
250 Hz
28
14
7
28
14
7
1000 Hz
16
8
5
18
11
6
여기에서:
싱글 = 싱글 엔드 모드
차등 = 차등 모드
HS = 고속 모드
예를 들어, 정수 싱글 엔드 모드에서 IF16 모듈(Module)의 모듈 필터 값이 10Hz라면 RTS 최소값은 488ms입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal