지원되는 PanelView 연산자 터미널

카탈로그 번호
설명
2711-K5A15
키패드, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 550 터미널
2711-B5A15
키패드, 터치 스크린, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 550 터미널
2711-T5A15
터치 스크린, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 550 터미널
2711-K6C15
키패드, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 600 컬러 터미널
2711-B6C15
키패드, 터치 스크린, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 600 컬러 터미널
2711-K9A15
키패드, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 900 모노 터미널
2711-T9A15
키패드, 터치 스크린, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 900 모노 터미널
2711-K9C15
키패드, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 900 컬러 터미널
2711-T9C15
키패드, 터치 스크린, RS232 포트 및 ControlNet이 있는 PanelView 900 컬러 터미널
2711-K10G15
키패드, RS232 포트 및 ControlNet 도터 카드가 있는 PanelView 1000 그레이스케일 터미널
2711-T10G15
터치 스크린, RS232 포트 및 ControlNet 도터 카드가 있는 PanelView 1000 그레이스케일 터미널
2711-K10C15
키패드, RS232 포트 및 ControlNet 도터 카드가 있는 PanelView 1000 컬러 터미널
2711-T10C15
터치 스크린, RS232 포트 및 ControlNet 도터 카드가 있는 PanelView 1000 컬러 터미널
2711-K14C15
키패드, RS232 포트 및 ControlNet 도터 카드가 있는 PanelView 1400 컬러 터미널
2711-T14C15
터치 스크린, RS232 포트 및 ControlNet 도터 카드가 있는 PanelView 1400 컬러 터미널
팁: 24VDC 및 스테인레스 스틸의 제품 변형(2711-xxxxxL1, L2, L3)도 지원됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal