섀시 크기 설정 1734-ACNR, -AENT

이 탭에서 어댑터와 섀시 간의 직접 통신을 통해 어댑터에 섀시 크기를 설정합니다. 이 값은 항상 설정해야 합니다.
팁: 이 값을 설정하려면 온라인 상태여야 합니다.
일반 탭의 섀시 크기 필드에는
모듈(Module) 속성
대화 상자의
일반
탭에서 지정한 섀시 크기가 표시됩니다.
모듈(Module)의 섀시 크기
필드는 1734 어댑터에서 섀시 크기를 직접 읽어와 표시합니다.
  • 일반
    탭의 섀시 크기를 어댑터에 쓰려면
    모듈(Module)의 섀시 크기 설정
    을 선택합니다.
    팁: 이러한 두 필드의 값이 같은 경우에는 이 단추가 비활성화됩니다.
이 단추를 클릭하면 경고 대화 상자가 나타나 이 작업을 계속할 시 발생할 수 있는 위험을 설명합니다. 작업을 계속하기 전에 대화 상자의 항목을 읽으십시오.
  • 작업을 계속해도 안전하다고 확인되면
    확인
    을 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal