안전 상태 설정 - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
경보 출력을 활성화하려면 AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 또는 AB:1797_IJ2:C:0 모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 CommFault 구성원이 1로 설정되어야 합니다. 이 구성원을 0으로 설정하면 모듈(Module)은 경보 출력을 활성화하지 않습니다. 이 구성원은
Logix Designer
응용 프로그램의 데이터 모니터 또는 사용자 프로그램(Program)을 통해 활성화할 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.