기간/속도 모드 - 1794-VHSC
기간/속도 모드에서는 사용자가 지정한 입력 신호 펄스의 수 동안 5MHz 내부 클럭 펄스의 수를 카운트함으로써 입력 펄스의 주파수를 결정합니다. 지정된 펄스 수에서 맨 마지막에 모듈(Module)은 주파수 및 수신한 펄스의 총수를 반환합니다.
기간/속도 모드가 구성된 채널은 기간 속도 카운터 역할을 합니다. 5MHz 내부 클럭은 주파수 기준으로 사용됩니다. 이 클럭은 게이트/초기화 입력에서의 수신 펄스 열로 게이트됩니다. 이 게이트 작업(Action)의 결과는 펄스의 수 또는 주파수입니다. 주파수는 채널 0의 경우 Ch0StoredCount 및 Ch1StoredCount 구성원에, 채널 1의 경우 Word 2 및 Word 3에 반환됩니다. 수신된 총 펄스 값은 채널 0의 경우 입력 파일 Word 4 및 5에, 채널 1의 경우 Word 6 및 7에 저장됩니다. 기간/속도 모드는 구성 블록의 Word 0에 적절한 비트를 설정하여 선택합니다.
1794-VHSC 모듈(Module)은 Z(게이트/초기화) 핀에서 발생하는 펄스의 총수를 카운트합니다. 이 함수는 주파수(200Hz로 제한) X 스칼라 값입니다. 이 카운트는 ValueReset 비트 설정을 통해 초기화할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.