출력 구성 탭 - 1794-VHSC

이 탭에서 1794-VHSC 모듈(Module)에 켜짐/꺼짐 값을 구성합니다.
매개 변수
카운트/Hz
켜짐 및 꺼짐 값에 사용할 단위를 선택합니다. 기본적으로 카운트가 사용되고 Hz는 사용되지 않습니다. 단, 이 설정은 기간/속도, 연속/속도 및 속도 측정 모드에서 활성화됩니다.
팁: VHSC 모듈(Module)은 켜짐/꺼짐 값을 계산할 때 카운트를 사용합니다. Hz를 선택할 경우 값을 입력하면 모듈(Module)에서 카운트로 변환합니다. 이로써 값이 업데이트되면 모듈도 선택된 주파수에 해당하는 카운트 값을 갖게 됩니다. 값을 Hz로 구성한 후 출력 구성 탭으로 돌아가면 값은 한 번 더 카운트로 표시됩니다. Hz 단추를 클릭하기만 하면 값을 Hz 단위로 볼 수 있습니다. 값을 카운트로 변환하면 계산 결과가 정수로 나타나며 반올림 오차가 발생할 수 있습니다. 다시 Hz 값으로 전환할 때 이 점을 염두에 두어야 합니다.
기간/속도 및 연속/속도의 경우 변환 공식은 다음과 같습니다.
카운트 = (스칼라 X 2500000)/원하는 주파수
속도 측정의 경우 변환 공식은 다음과 같습니다.
카운트 = 시간 기준 X 게이트 간격 X 원하는 주파수
켜짐 값
해당 카운터에 대해 선택된 출력이 켜지는 카운터입니다. 유효한 값 범위는 0에서 16,777,215까지입니다.
추가
켜짐 값은 롤오버보다 작아야 합니다. 출력이 창과 연결되면 켜짐은 꺼짐과 같을 수 없습니다.
꺼짐 값
해당 카운터에 대해 선택된 출력이 꺼지는 카운터입니다. 유효한 값 범위는 0에서 16,777,215까지입니다.
꺼짐 값은 롤오버보다 작아야 합니다.
출력이 창과 연결되면 켜짐은 꺼짐과 같을 수 없습니다.
출력
VHSC 모듈(Module)의 네 가지 전류 소싱 출력 중 하나입니다. 해당 카운트 값에 도달하면 이 출력이 25ms 내에 켜집니다.
예:
노트: 출력이 동일한 카운터의 여러 창을 사용하는 경우, 창의 값이 중복될 수 있습니다. 사용자가 출력을 카운트 창에 할당할 때 아무런 제한이 없습니다. 따라서 제어 출력이 빠지는 것은 피하면서 출력의 여러 조건을 유효한 상태로 유지할 수 있도록 출력이 중복될 수 있습니다.
예:
카운터 0 창 1 & 카운터 0 창 2 모두에 출력 0이 선택되었습니다. 창 1의 켜짐 값은 200이고 창 1의 꺼짐 값은 800입니다. 창 2의 켜짐 값은 400이고 창 2의 꺼짐 값은 600입니다. 출력 0은 어떻게 동작할까요? 출력 0은 창 1과 창 2가 모두 꺼질 때까지 켜짐 상태를 유지합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal