출력 구성 탭 - 1794-OF8I/A

이 탭에서 아날로그 출력 모듈(Module)의 각 출력 채널을 구성할 수 있습니다.
매개 변수
채널
해당 출력 채널을 구성합니다.
전압/전류 범위
채널을 다음과 같이 구성합니다
  • 없음(기본값)
  • 0 ~ 20 mA
  • 4 ~ 20 mA
  • -10 ~ 10V
NAMUR 준수 전류 제한 사용
4 ~ 20mA 범위에서 구성된 채널에 대해서만 표시됩니다. 최소 3.8mA 및 최대 20.5mA로 고정할 출력 채널에 대해 클릭합니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
  • 적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 랙 통신을 사용한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의 '금지' 확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal