출력 구성 탭 - 1794-IF2XOF2I

이 탭을 사용하여 모듈(Module)의 각 출력 채널을 구성합니다. 출력 또는 I/O 콤보 Module에 대해서만 이 탭을 사용할 수 있습니다.
매개 변수
각 채널의 전압/전류 범위 및 데이터 형식을 선택합니다. 이 기능을 사용하여 특정한 전압 또는 전류 범위에서 작동하도록 개별 출력 채널을 구성할 수 있습니다. 모듈(Module)과 어댑터 간에 교환되는 데이터는 네 가지 형식을 가집니다. 이 데이터 형식마다 해당하는 전압/전류 범위가 있습니다. 기본값은 4 ~ 20mA-부호가 있는 2의 보수입니다.
초기화 동안 보류
이 기능을 사용하고 통신 오류 또는 유휴 기간에서 복구하는 데 필요한 작업(Action) 절차를 정의하려면 확인란을 선택하십시오. 이 기능을 사용하면 모듈(Module)이 통신 오류 또는 프로그램(Program) 모드에서 실행 모드로 변경될 때 모듈의 출력 신호는 (컨트롤러(Controller)의) 실시간 출력 값이 모듈에서 다시 읽은 실제 아날로그 출력 값과 일치할 때까지 안전 상태 값을 변경하지 않습니다. 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
팁:
FLEX I/O 콤보 모듈(Module) 및 일부 출력 모듈의 경우 컨트롤러(Controller) 태그(Tag) 창의 데이터 모니터를 사용하거나 고유 프로그램(Program)을 사용하여 컨트롤러의 모듈 출력 태그 에서 활성화 구성원을 1로 설정해야 이 기능이 적용됩니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
팁:
랙 통신을 사용하는 FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의
금지
확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움을 얻으려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal