정상 작동 - 1794-VHSC
상태 구성원의 비트는 아래 설명과 같이 모듈(Module) 작동 모드에 따라 3가지로 해석될 수 있기 때문에 이름이 지정되지 않습니다.
상태 Word 비트 값과 비트 정의는 VHSC 상태에 따라 달라집니다. 보고 상태에는 다음 3가지가 있습니다.
- 정상 작동(상태 LED - 녹색으로 켜짐)
- 구성이 완전하지 않거나 부정확하거나 충돌함(상태 LED - 녹색으로 깜박임)
- 하드웨어 전원 켜기 자체 테스트 오류(상태 LED - 빨간색으로 깜박임) 자세한 내용은1794-VHSC 하드웨어 전원 켜기 자체 테스트 오류를 참조하십시오.
완전하지 않거나 부정확하거나 충돌하는 구성 데이터가 모듈(Module)에 전송될 때마다 AB:1794_VHSC:I:0 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 ConfigurationError 구성원에 구성원 값의 변화가 반영됩니다. 다음 표를 보면 모듈(Module) 상태의 원인을 쉽게 이해할 수 있습니다.
중요:
컨트롤러(Controller)가 실행 모드에 있을 때 잘못된 구성이 1794-VHSC 모듈(Module)에 전송되는 경우, 입력 태그의 오류 Word에 오류 플래그가 설정되고 모듈의 녹색 OK LED가 깜박입니다. 하지만 모듈(Module)은 이전의 올바른 데이터로 계속 실행됩니다. 모니터링 응용 프로그램이 혼동을 일으키는 것을 방지하기 위해 사용중인 데이터를
Logix Designer
응용 프로그램에 반환하지 않습니다.상태(비트 정의) | 이 상황에서의 의미 | 설명 |
Fault.0 | Ch0Zinput | 채널 0의 Z 입력의 현재 상태입니다. |
Fault.1 | Ch0ZeroFrequencyDetect | 주파수 구성을 선택한 경우에만 사용됩니다. |
Fault.2 | Ch0StoredData2 | 저장/누적이 발생할 때마다 다음 비트와 함께 증분하는 회전 카운터입니다. |
Fault.3 | Ch0StoredData3 | Word가 업데이트되어 3에 도달한 후 다음 카운트에서 0으로 초기화되었습니다. |
Fault.4 | Ch1Zinput | 채널 1의 Z 입력의 현재 상태입니다. |
Fault.5 | Ch1ZeroFrequencyDetect | 주파수 구성을 선택한 경우에만 사용됩니다. |
Fault.6 | Ch1StoredData6 | 저장/누적이 발생할 때마다 다음 비트와 함께 증분하는 회전 카운터입니다. |
Fault.7 | Ch1StoredData7 | Word가 업데이트되어 3에 도달한 후 다음 카운트에서 0으로 초기화되었습니다. |
Fault.8 | Output0 | 출력 상태 표시기로 1=켜짐, 0=꺼짐입니다. |
Fault.9 | Output1 | 출력 상태 표시기로 1=켜짐, 0=꺼짐입니다. |
Fault.10 | Output2 | 출력 상태 표시기로 1=켜짐, 0=꺼짐입니다. 출력 상태 표시기로 1=켜짐, 0=꺼짐입니다. 하드웨어 자체 테스트에서 심각한 오류가 발생했습니다. 모듈(Module)의 구성되지 않은 상태를 나타냅니다. 모듈(Module)의 24V DC 전력 오류를 나타냅니다. |
Fault.11 | Output3 | |
Fault.12 | TestFail | |
Fault.13 | NotReady | |
Fault.14 | FieldPowerFault | |
Fault.15 | ConfigurationError | 위의 비트가 설정된 경우 그 의미는 구성 오류 섹션을 참조하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.