모듈 속성 대화 상자 - SynchLink 구성 탭 개요(1756-SYNCH)
이 탭에서 전송된 직접 데이터의 소스 형식을 구성합니다.
매개 변수
전송된 Direct Word
전송 통신 형식으로 선택된 Direct Word의 소스를 지정할 수 있습니다. 표시된 Direct Word 수에 따라 대화 상자의 풀다운 메뉴가 개별적으로 활성화됩니다.
팁:
전송된 Direct Word가 없는 경우 이 탭은 나타나지 않습니다.
풀다운 메뉴는 다음과 같은 옵션으로 구성됩니다.
- 수신된 Direct Word <n>- Word <n>이 전송 Word <n>으로 수신 포트에서 전송 포트로 직접 전달되며, 여기서 <n>은 Word 번호로서 전송된 Direct Word 번호와 일치해야 합니다. 이 옵션은 수신 포트의 통신 형식이 Direct Word <n>을 포함하는 경우에만 Direct Word <n>에 대해 사용할 수 있습니다.
- 승수- 수신 포트 Word <n>에 출력 태그(Tag)의 승수가 곱해지며, 곱한 값은 전송된 Word <n>으로 전송 포트에 전달됩니다. 한 Word에 대해서만 승수 기능을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 한 Word에 대해 선택하면 다른 Word의 풀다운 메뉴에서 삭제됩니다. 이 옵션은 수신 포트의 통신 형식이 Direct Word <n>을 포함하는 경우에만 Direct Word <n>에 대해 사용할 수 있습니다.
- 출력 DirectData[<n>]- 이 모듈(Module)과 연결된 출력 태그(Tag)의 DirectData[<n>] 값이 전송된 Word <n>으로 전송 포트에 기록되며, 여기서 <n>은 Word 번호로서 전송된 Direct Word 번호와 일치해야 합니다. 기본 옵션입니다.
확인
편집 내용을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집 내용을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
현재까지의 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.