모듈(Module) 속성 대화 상자 - 전력 탭 개요(1756-DM)

이 탭에서 1756-DM 모듈(Module)에 대한 전력 구성 정보를 지정합니다.
매개 변수
1756-DM 모듈(Module)마다 전력 구성이 조금씩 다릅니다. 아래 표는 모듈(Module) 유형별 전력 구성에 관한 정보입니다.
전력 단위 유형
모듈(Module):
전력 단위 유형 필드:
1756-DMA30
1756-DMA31
정전력 벡터
헤르츠당 볼트
1756-DMA50
1756-DMB30
표준 - 읽기 전용 필드
1756-DMD30
사용 중인 전력 단위가 있는지 여부와 있는 경우 유형을 나타냅니다.
유효 값은 다음과 같습니다.
  • 재생
  • 비재생
  • 아마추어 모듈(Module) 없음
1756-DMF30
사용 중인 전력 단위가 있는지 여부와 있는 경우 유형을 나타냅니다.
유효 값은 다음과 같습니다.
  • Phase 필드 2 사분
  • 3 Phase 필드 4 사분
  • 3 Phase 필드 없음
입력 전압
모듈(Module):
입력 전압 필드:
1756-DMA30
원하는 입력 전압을 선택합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 460VAC
  • 621VDC
  • 776VDC
1756-DMA31
원하는 입력 전압을 선택합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • 230VAC
  • 310VDC
  • 460VAC
  • 575VAC
  • 620VDC
  • 775VDC
1756-DMA50
310VDC
이 필드는 읽기 전용입니다.
1756-DMB30
460VAC
이 필드는 읽기 전용입니다.
1756-DMD30
(비재생 또는 재생)
1756-DMF30
(3 Phase, 2사분면 또는 3 Phase, 4사분면)
유효 값은 다음과 같습니다.
  • 250VDC
  • 500VDC
  • 600VDC
  • 700VDC
  • 750VDC
  • 일반
1756-DMD30
(회전자 없음)
1756-DMF30
(3 Phase 필드 없음)
전압 없음 - 필드가 회색이고 사용할 수 없습니다.
전력 구조 정격
모듈(Module)에 대한 전력 구조 정격을 선택합니다.
상태
모듈(Module)에 대한 컨트롤러(Controller)의 상태를 표시합니다.
상태:
의미:
대기
종료 중 발생하는 과도 상태입니다.
오류 발생
컨트롤러(Controller)가 모듈(Module)과 통신할 수 없음
오류 상태가 발생하면 연결 탭에 오류가 표시됩니다.
유효성 확인 중
모듈(Module)에 연결하기 전에 발생하는 과도 상태입니다.
연결 중
모듈(Module)에 대한 연결이 구성되는 도중에 발생하는 상태입니다.
실행 중
모듈(Module)이 통신 중이며 모든 기능이 예상대로 작동합니다.
종료 중
연결을 끊는 중입니다.
금지됨
모듈(Module)에 대한 연결이 금지됩니다.
대기 중
다음과 같은 이유로 이 모듈(Module)에 대한 연결이 아직 구성되지 않았습니다.
  • 상위 항목이 아직 모듈(Module)에 연결되지 않았습니다.
  • 상위 항목이 금지되었습니다.
  • 상위 항목에 오류가 있습니다.
오프라인
온라인 상태가 아닙니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal