모듈(Module) 속성 대화 상자 - 구성 탭 개요

이 탭에서 1794-IF8IHNF 모듈(Module)의 다음 파라메터를 구성할 수 있습니다. 이 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 구성할 채널을 선택합니다.
  • 신호 범위 및 디지털 필터를 구성합니다.
  • HART 활성화
매개 변수
채널
해당 채널에 대한 파라메터를 구성하려면 채널을 클릭합니다.
팁:
나머지 탭을 탐색하더라도 채널 선택이 유지됩니다.
전류 범위
이 채널에 대한 전류 신호 범위를 선택합니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
신호 범위
사용자 범위
범위
낮음
높음
낮음
높음
0~20mA - 밀리암페어 x 1000(0~22000)
0.00
20.0
0
20000
0-20mA - % 전체 배율(0 ~ 11000)
0.00
20.0
0
10000
0~20mA - 2진수(0~65535)
0.00
20.0
0
65535
4-20mA - 밀리암페어 x 1000(2000~22000)
4.00
20.0
4000
20000
4-20mA - % 전체 배율(-1250 ~ +11250)
4.00
20.0
0
10000
4 ~ 20mA - 부호가 있는 2의 보수(-7710 ~ 32767)
4.00
20.0
0
30840
4-20mA - 2진수(0~65535)
4.00
20.0
0
65535
기본값: 0 ~ 20mA - 밀리암페어 x 1000(0 ~ 22000)
노치 필터
이 채널에 대한 노치 필터를 선택합니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 19.6 Hz
  • 16.7 Hz
  • 10 Hz
  • 4.17 Hz
기본값은 242 Hz입니다.
HART 활성화
이 채널에 대한 HART 통신을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란의 선택을 해제하면 MSG 명령어를 통해 어떤 HART 데이터를 사용할 수 없으며, 입력 태그(Tag)에서 HART 데이터가 업데이트되지 않으며, HART 전류 오류 비율 제한 또는 HART 명령을 활성화할 수 없습니다.
컨트롤러(Controller) 태그(Tag)에 이 채널에 대한 HARTFault 비트가 설정되어 있습니다.
HART 전류 비율 제한 활성화
채널에 대해 HART 전류 오류 비율 제한을 활성화하려면 이 확인란을 선택합니다. 채널에 대해 이 기능을 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 해제합니다.
HART 활성화 확인란이 선택 해제되면 이 필드가 흐리게 나타납니다.
HART 전류 비율 제한
채널에 대한 전류 비율 제한을 선택합니다. 유효한 값은 전체 스케일의 5...31%입니다.
HART 전류 비율 제한 활성화 확인란이 선택 해제되면 HART 전류 비율 제한이 흐리게 나타납니다.
확인
편집 내용을 수락하고 이 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집 내용을 수락하지 않고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
편집 내용을 수락/적용하려면 이 단추를 클릭합니다. 적용 또는 확인을 클릭할 때 다음 조건이 존재하는 경우,
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
이 정보는 컨트롤러(Controller)로 자동으로 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈에 대한 연결이 금지되지 않은 경우). 적용 또는 확인 단추를 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal