모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(WebPak 3000)
아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): REL:WebPak3000_DC_Drive:I:0
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 |
ConnectionStatus | DINT | 2진수 | 로직 상태 | |
InputsValid | DINT | 2진수 | 입력 유효 | |
DriveStatus1 | INT | 2진수 | 드라이브 상태 1 | |
DriveReady | 0 | BOOL | 10진수 | 드라이브 준비 |
DriveRunning | 1 | BOOL | 10진수 | 드라이브 실행 중 |
FaultActive | 2 | BOOL | 10진수 | 오류 활성 |
JoggingForward | 3 | BOOL | 10진수 | 정방향 Jog 중 |
JoggingReverse | 4 | BOOL | 10진수 | 역방향 Jog 중 |
UnderWindActive | 5 | BOOL | 10진수 | 언더와인드 활성 |
StopInProgress | 6 | BOOL | 10진수 | 진행 중 중지 |
TensionOnActive | 7 | BOOL | 10진수 | 전압 켜짐 활성 |
StallTensionActive | 8 | BOOL | 10진수 | 스톨 전압 활성 |
CurrentMemoryActive | 9 | BOOL | 10진수 | 전류 메모리 활성 |
CurrentLimit | 10 | BOOL | 10진수 | 전류 제한 |
AlarmActive | 11 | BOOL | 10진수 | 경보 활성 |
CurrentSpeedActive | 12 | BOOL | 10진수 | 전류 속도 활성 |
ParameterProcessError | 13 | BOOL | 10진수 | 파라메터 프로세스 오류 |
LevelDetect1Output | 14 | BOOL | 10진수 | 레벨 탐지 1 출력 |
LevelDetect2Output | 15 | BOOL | 10진수 | 레벨 탐지 2 출력 |
SpeedFeedback | INT | 10진수 | 속도 피드백 | |
CurrentFeedback | INT | 10진수 | 전류 피드백 | |
NetworkOutputRegister1 | INT | 10진수 | 네트워크 출력 레지스터 1 | |
NetworkOutputRegister2 | INT | 10진수 | 네트워크 출력 레지스터 2 | |
NetworkOutputRegister3 | INT | 10진수 | 네트워크 출력 레지스터 3 | |
UserDefinedData | DINT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): REL:WebPak3000_DC_Drive:O:0
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 |
DriveControl | INT | 2진수 | 드라이브 Control | |
SectionRun | 0 | BOOL | 10진수 | 구역 실행 |
SectionStop | 1 | BOOL | 10진수 | 구역 중지 |
FaultReset | 2 | BOOL | 10진수 | 오류 초기화 |
JogForward | 3 | BOOL | 10진수 | 정방향 Jog |
JogReverse | 4 | BOOL | 10진수 | 역방향 Jog |
Underwind | 5 | BOOL | 10진수 | 언더와인드 |
SlackTakeUp | 7 | BOOL | 10진수 | 공백 채움 |
TensionOn | 8 | BOOL | 10진수 | 전압 켜짐 |
DiameterReset | 9 | BOOL | 10진수 | 직경 초기화 |
CurrentMemory | 10 | BOOL | 10진수 | 전류 메모리 |
MemorySave | 11 | BOOL | 10진수 | 메모리 저장 |
CurrentSpeed | 12 | BOOL | 10진수 | 전류 속도 |
DiameterSelect_A | 13 | BOOL | 10진수 | 직경 선택 A |
DiameterSelect_B | 14 | BOOL | 10진수 | 직경 선택 B |
SpeedTorqueReference | INT | 10진수 | 속도 토크 참조 | |
NetworkInputRegister1 | INT | 10진수 | 네트워크 입력 레지스터 1 | |
NetworkInputRegister2 | INT | 10진수 | 네트워크 입력 레지스터 2 | |
NetworkInputRegister3 | INT | 10진수 | 네트워크 입력 레지스터 3 | |
필드 참조 | INT | 10진수 | 필드 참조 | |
UserDefinedData | DINT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 |
의견을 작성 부탁드립니다.