모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(가상 백플레인을 통한 PowerFlex 700SE)
아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 값은 PowerFlex 700SE 드라이브의 세 전압 클래스(200V, 400V 및 600V) 전체에 적용됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:ENHANCED_DRIVE_GENERIC:I:0
통신 형식: 사용자 정의
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | 드라이브 매개 변수 |
LogicStatus | DINT | 2진수 | 155 | |
활성화됨 | 0** | BOOL | 10진수 | 155.0 |
실행 중 | 1** | BOOL | 10진수 | 155.1 |
ActualDir | 3** | BOOL | 10진수 | 155.3 |
가속 중 | 4 | BOOL | 10진수 | 155.4 |
감속 | 5 | BOOL | 10진수 | 155.5 |
Jogging | 6 | BOOL | 10진수 | 155.6 |
오류 발생 | 7** | BOOL | 10진수 | 155.7 |
경보 | 8** | BOOL | 10진수 | 155.8 |
FlashMode | 9** | BOOL | 10진수 | 155.9 |
RunReady | 10 | BOOL | 10진수 | 155.10 |
AtLimit | 11 | BOOL | 10진수 | 155.11 |
TachLossSw | 12 | BOOL | 10진수 | 155.12 |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | 10진수 | 155.13 |
MCEnAck | 18 | BOOL | 10진수 | 155.18 |
MCCommis | 19 | BOOL | 10진수 | 155.19 |
PscSystemReady | 20 | BOOL | 10진수 | 155.20 |
CommandRun | 26 | BOOL | 10진수 | 155.26 |
UserDefinedRealData | REAL[12] | 부동 | 사용자 정의 | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | 10진수 | 사용자 정의 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:ENHANCED_DRIVE_GENERIC:O:0
통신 형식: 사용자 정의
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | 드라이브 매개 변수 | 설명 |
LogicCommand | DINT | 2진수 | 151 | ||
TachLossRst | 2 | BOOL | 10진수 | 151.2 | 1차 속도 피드백 장치에 오류가 발생하여 드라이브에서 피드백에 대체 장치 또는 방법을 사용하게 되는 경우에 1차 속도 피드백 장치를 사용하도록 명령합니다. |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | 10진수 | 151.4 | 다음 시작 명령 시 모터 Control Autotune이 실행하도록 활성화합니다. |
PwrDiagEn | 5 | BOOL | 10진수 | 151.5 | 전압 센서, 전류 센서, 접지, 전력 장치를 비롯한 전력 구성 요소의 테스트를 활성화합니다. |
DirCtrlEn | 6 | BOOL | 10진수 | 151.6 | 사용되면 "정상적인" 정방향은 역방향, 역방향은 정방향이 됩니다. |
PMOffsetEn | 7 | BOOL | 10진수 | 151.7 | PM 모터에 대해 인코더의 오프셋 각도를 측정하는 테스트를 사용합니다. |
NormalStop | 16 | BOOL | 10진수 | *로직 파서 | 사용하도록 설정된 경우 드라이브에 램프 및 S 곡선 기능을 포함하여 제어된 중지를 수행하도록 명령합니다. |
시작 | 17 | BOOL | 10진수 | *로직 파서 | 드라이브에 시작하도록 명령합니다. 시작은 래치 또는 언래치되어 있을 수 있습니다. P153을 확인하십시오. |
Jog1 | 18 | BOOL | 10진수 | *로직 파서 | 입력이 활성 상태인 동안 Jog 1 속도에서 실행하도록 드라이브에 명령합니다. |
ClearFault | 19 | BOOL | 10진수 | *로직 파서 | 드라이브에 모든 오류를 지울 것을 요청합니다. 오류 조건이 여전히 존재할 경우에는 오류는 다시 어설션됩니다. |
CurrLimStop | 24 | BOOL | 10진수 | *로직 파서 | 드라이브에 전류 제한 중지를 수행하도록 명령합니다. |
CoastStop | 25 | BOOL | 10진수 | *로직 파서 | 드라이브에 코스트 중지하도록 명령합니다. |
PscSystemReset | BOOL | 10진수 | |||
UserDefinedRealData | REAL[12] | 부동 | 사용자 정의 | 사용자 정의 실수 데이터 | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | 10진수 | 사용자 정의 | 사용자 정의 정수 데이터 |
* 로직 파서의 출력은 파라메터 152, 비트 16 ~ 31로 매핑됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:DRIVE_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
통신 형식: 사용자 지정 사용자 정의 컨트롤
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | 드라이브 매개 변수 | 설명 |
LogicStatus | DINT | 2진수 | 로직 상태 | ||
UserDefinedRealData | REAL[8] | 부동 | 사용자 정의 | 사용자 정의 실수 데이터 | |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | 10진수 | 사용자 정의 | 사용자 정의 정수 데이터 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:DRIVE_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
통신 형식: 사용자 지정 사용자 정의 컨트롤
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | 드라이브 매개 변수 | 설명 |
LogicCommand | DINT | 2진수 | 로직 명령 | ||
UserDefinedRealData | REAL[8] | 부동 | 사용자 정의 | 사용자 정의 실수 데이터 | |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | 10진수 | 사용자 정의 | 사용자 정의 정수 데이터 |
의견을 작성 부탁드립니다.