모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(20-COMM-C 또는 20-COMM-E를 통한 PowerFlex 700S 2P)
아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 값은 PowerFlex 700S 2P 드라이브의 세 전압 클래스 전체(200V, 400V 및 600V)에 적용됩니다.
입력 데이터 유형(Data Type)
통신 형식: 데이터
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_12Bytes:I:0 |
2 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_20Bytes:I:0 |
4 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_28Bytes:I:0 |
6 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_36Bytes:I:0 |
8 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_44Bytes:I:0 |
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 |
LogicStatus | INT | 2진수 | 로직 상태 | |
활성 | 0 | BOOL | 10진수 | 활성화됨 |
실행 중 | 1 | BOOL | 10진수 | 실행 중 |
CommandDir | 2 | BOOL | 10진수 | 명령 방향 |
ActualDir | 3 | BOOL | 10진수 | 실제 방향 |
가속 중 | 4 | BOOL | 10진수 | 가속 중 |
감속 | 5 | BOOL | 10진수 | 감속 |
Jogging | 6 | BOOL | 10진수 | Jogging |
오류 발생 | 7 | BOOL | 10진수 | 오류 발생 |
경보 | 8 | BOOL | 10진수 | 경보 |
FlashMode | 9 | BOOL | 10진수 | Flash 모드 |
RunReady | 10 | BOOL | 10진수 | 실행 준비 |
AtLimit | 11 | BOOL | 10진수 | 제한 |
TachLossSW | 12 | BOOL | 10진수 | Tach Loss Sw |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | 10진수 | 속도 0 |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | 10진수 | 설정값 속도 |
EnableOn | 15 | BOOL | 10진수 | 사용 켜짐 |
SpeedFeedback | DINT | 10진수 | 속도 피드백 | |
UserDefinedData | DINT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 |
출력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_8Bytes:O:0 |
2 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_16Bytes:O:0 |
4 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_24Bytes:O:0 |
6 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_32Bytes:O:0 |
8 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_40Bytes:O:0 |
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 |
LogicCommand | INT | 2진수 | 로직 명령 | |
NormalStop | 0 | BOOL | 10진수 | 중지 |
시작 | 1 | BOOL | 10진수 | 시작 |
Jog1 | 2 | BOOL | 10진수 | Jog 1 |
ClearFault | 3 | BOOL | 10진수 | 오류 지우기 |
UnipolFwd | 4 | BOOL | 10진수 | 단극 정방향 |
UnipolRev | 5 | BOOL | 10진수 | 단극 역방향 |
Jog2 | 7 | BOOL | 10진수 | Jog 2 |
CurrLimStop | 8 | BOOL | 10진수 | CurrLimStop |
CoastStop | 9 | BOOL | 10진수 | 코스트 중지 |
SpdRefSel1 | 12 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 선택 1 |
SpdRefSel2 | 13 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 선택 2 |
SpdRefSel3 | 14 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 선택 3 |
SpeedReference | DINT | 10진수 | 속도 참조 | |
UserDefinedData | DINT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 |
의견을 작성 부탁드립니다.