모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(20-COMM-C 또는 20-COMM-E를 통한 PowerFlex 700)
아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 값은 PowerFlex 700 드라이브의 세 전압 클래스 전체(200V, 400V 및 600V)에 적용됩니다.
입력 데이터 유형(Data Type)
통신 형식: 데이터
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:PowerFlex700_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:PowerFlex700_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:PowerFlex700_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:PowerFlex700_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:PowerFlex700_Drive_24Bytes:I:0 |
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 | 드라이브 매개 변수 |
DriveStatus | INT | 2진수 | 드라이브 상태 | 209 | |
준비 | 0 | BOOL | 10진수 | 준비 | 209.0 |
활성 | 1 | BOOL | 10진수 | 활성 | 209.1 |
CommandDir | 2 | BOOL | 10진수 | 명령 방향 | 209.2 |
ActualDir | 3 | BOOL | 10진수 | 실제 방향 | 209.3 |
가속 중 | 4 | BOOL | 10진수 | 가속 중 | 209.4 |
감속 | 5 | BOOL | 10진수 | 감속 | 209.5 |
경보 | 6 | BOOL | 10진수 | 경보 | 209.6 |
오류 발생 | 7 | BOOL | 10진수 | 오류 발생 | 209.7 |
AtSpeed | 8 | BOOL | 10진수 | 속도 | 209.8 |
LocalID0 | 9 | BOOL | 10진수 | 로컬 ID 0 | 209.9 |
LocalID1 | 10 | BOOL | 10진수 | 로컬 ID 1 | 209.10 |
LocalID2 | 11 | BOOL | 10진수 | 로컬 ID 2 | 209.11 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 0 | 209.12 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 1 | 209.13 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 2 | 209.14 |
SpdRefID3 | 15 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 3 | 209.15 |
OutputFreq | INT | 10진수 | 출력 주파수 | 1 | |
UserDefinedData | INT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 | 사용자 정의 |
출력 데이터 유형(Data Type)
통신 형식: 데이터
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:PowerFlex700_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:PowerFlex700_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:PowerFlex700_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:PowerFlex700_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:PowerFlex700_Drive_20Bytes:O:0 |
구성원 이름 | 이전 Word의 비트 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 | 드라이브 매개 변수 |
DriveLogicRslt | INT | 2진수 | 드라이브 상태 1 | 271 | |
중지 | 0 | BOOL | 10진수 | 중지 | 271.0 |
시작 | 1 | BOOL | 10진수 | 시작 | 271.1 |
Jog | 2 | BOOL | 10진수 | Jog | 271.2 |
ClearFault | 3 | BOOL | 10진수 | 오류 지우기 | 271.3 |
앞으로 | 4 | BOOL | 10진수 | 앞으로 | 271.4 |
역 | 5 | BOOL | 10진수 | 역 | 271.5 |
LocalContrl | 6 | BOOL | 10진수 | 로컬 Control | 271.6 |
MOPInc | 7 | BOOL | 10진수 | MOP 증분 | 271.7 |
Accel1 | 8 | BOOL | 10진수 | 가속도 1 | 271.8 |
Accel2 | 9 | BOOL | 10진수 | 가속도 2 | 271.9 |
Decel1 | 10 | BOOL | 10진수 | 감속도 1 | 271.10 |
Decel2 | 11 | BOOL | 10진수 | 감속도 2 | 271.11 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 0 | 271.12 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 1 | 271.13 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 ID 2 | 271.14 |
MOPDec | 15 | BOOL | 10진수 | MOP 감소 | 271.15 |
CommandedFreq | INT | 10진수 | 명령 처리된 주파수 | 2 | |
UserDefinedData | INT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 | 사용자 정의 |
의견을 작성 부탁드립니다.