모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(ETHERNET-PANELVIEW)
아래 표는 이 모듈(Module)에 대해 선택한 통신 형식을 기준으로 한 입력 및 출력 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:ETHERNET_PANELVIEW_INT_<n>Bytes:I:0
통신 형식 데이터 - INT, 입력 데이터 - INT
구성원 이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 |
오류 | DINT | 2진수 |
데이터 | INT[225] | 2진수 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:ETHERNET_PANELVIEW_DINT_<n>Bytes:I:0
통신 형식 데이터 - DINT, 입력 데이터 - DINT
구성원 이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 |
오류 | DINT | 2진수 |
데이터 | DINT[112] | 2진수 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:ETHERNET_PANELVIEW_INT_<n>Bytes:O:0
통신 형식 데이터 - INT
구성원 이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 |
데이터 | INT[225] | 2진수 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:ETHERNET_PANELVIEW_DINT_<n>Bytes:O:0
통신 형식 데이터 - DINT
구성원 이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 |
데이터 | DINT[112] | 2진수 |
의견을 작성 부탁드립니다.