모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)(1756-SYNCH)

아래 표는 이 모듈(Module)에 대한 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨), 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_1A3D14B:I:0
1756-SYNCH 1-Axis, 3 Direct Words, 14 버퍼 Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
모듈(Module)(연결이 있는 경우) 아니면 컨트롤러(Controller)(연결이 설정될 수 없는 경우)에서 0xFFFF로 기록됩니다. 모듈(Module) 기록 상태에 대한 개별 비트 정의를 참조하십시오.
DirectData
DINT[3]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
BufferedData
DINT[14]
10진수
사용자 정의 버퍼 데이터
MultiplierProduct
DINT
10진수
승수 블록의 결과. 이 값은 전송 Direct Word가 승수 블록을 사용하도록 구성된 경우에만 유효합니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_2A:I:0
1756-SYNCH 2-Axes
구성원 이름
비트 -
이전 Word
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
모듈(Module)(연결이 있는 경우) 아니면 컨트롤러(Controller)(연결이 설정될 수 없는 경우)에서 0xFFFF로 기록됩니다. 아래 모듈(Module) 기록 상태에 대한 개별 비트 정의를 참조하십시오.
ChassisMultiMaster
0
BOOL
10진수
섀시 CST 마스터가 여러 개 탐지되었습니다.
ChassisCSTFault
1
BOOL
10진수
이 모듈(Module)은 섀시 CST 슬레이브인데 마스터가 없습니다.
SynchLink
RxFault
2
BOOL
10진수
이 모듈(Module)은 데이터를 수신하도록 구성되었는데 수신 포트에 신호가 없습니다.
SynchLink
DataFault
3
BOOL
10진수
SynchLink
에서 하나 이상의 축, Direct Word 또는 버퍼 Word 업스트림 제작자가 유휴 상태이거나 유효한 데이터를 생성하지 않고 있습니다.
SynchLink
FormatFault
4
BOOL
10진수
업스트림 노드로부터 수신된 형식이 구성된 수신 형식과 일치하지 않습니다.
SynchLink
MultiMaster
5
BOOL
10진수
SL CST 마스터가 여러 개 탐지되었습니다. 이 오류가 선언되면 모듈이 전송을 중지하여 모든 다운스트림 노드에
SynchLink
RxFault가 발생합니다.
SynchLink
CSTFault
6
BOOL
10진수
SynchLink
시간 마스터가 잘못되었습니다. 이는
SynchLink
ReceiveFault 발생 기간이 너무 길거나 수신
SynchLink
CST와 모듈 CST 간의 차이가 너무 크다는 것을 의미합니다. 모듈(Module)은 CST 드리프트 시간 초과가 만료될 때까지 섀시 마스터만으로 계속 작동합니다.
SynchLink
CSTUnsynch
7
BOOL
10진수
이 모듈은 섀시 CST 마스터와
SynchLink
시간 슬레이브이고 업스트림 노드와 시간대가 같지만
SynchLink
마스터가 유효하지 않은 기간이 CST 드리프트 시간 초과보다 깁니다.
SynchLink
MultiplierOverflow
8
BOOL
10진수
업스트림 노드 또는 전류 노드의 승수 블록으로 인해 오버플로가 발생했습니다.
RxAxis0Fault
9
BOOL
10진수
업스트림에서 Axis0 데이터를 수신해야 하는데 사용이 불가능합니다.
RxAxis1Fault
10
BOOL
10진수
업스트림에서 Axis1 데이터를 수신해야 하는데 사용이 불가능합니다.
Axis0NoConsumer
11
BOOL
10진수
이 모듈(Module)은 Axis0을 제작하도록 구성되었는데 Axis0에 대한 연결이 설정되지 않았습니다.
Axis1NoConsumer
12
BOOL
10진수
이 모듈(Module)은 Axis1을 제작하도록 구성되었는데 Axis1에 대한 연결이 설정되지 않았습니다.
TxAxis0Fault
13
BOOL
10진수
첫 번째 축(Axis)에 연결할 수 없습니다. 연결 문제가 있거나 지정된 축 이름이 없기 때문입니다.
TxAxis1Fault
14
BOOL
10진수
두 번째 축(Axis)에 연결할 수 없습니다. 연결 문제가 있거나 지정된 축 이름이 없기 때문입니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_2A3D:I:0
1756-SYNCH 2-Axes, 3 Direct Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
모듈(Module)(연결이 있는 경우) 아니면 컨트롤러(Controller)(연결이 설정될 수 없는 경우)에서 0xFFFF로 기록됩니다. 모듈(Module) 기록 상태에 대한 개별 비트 정의를 참조하십시오.
DirectData
DINT[3]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
MultiplierProduct
DINT
10진수
승수 블록의 결과. 이 값은 전송 Direct Word가 승수 블록을 사용하도록 구성된 경우에만 유효합니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_2A3D:O:0
1756-SYNCH 2-Axes, 3 Direct Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
DirectData
DINT[3]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
승수
INT
10진수
승수 블록에 파라메터로 사용될 값입니다. 이 값은 전송 Direct Word가 승수를 사용하도록 구성된 경우에만 사용됩니다.
한 Direct Word에 대해서만 승수 기능을 사용할 수 있습니다. 승수의 유효 범위는 0.5 ~ 2.0입니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_2A3D14B:O:0
1756-SYNCH 2-Axes,3 Direct Word,14 버퍼 Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
DirectData
DINT[3]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
BufferedData
DINT[14]
10진수
사용자 정의 버퍼 데이터
승수
INT
10진수
승수 블록에 파라메터로 사용될 값입니다. 이 값은 전송 Direct Word가 승수를 사용하도록 구성된 경우에만 사용됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_2D18B:I:0
1756-SYNCH 2 Direct Word, 18 버퍼 Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
모듈(Module)(연결이 있는 경우) 아니면 컨트롤러(Controller)(연결이 설정될 수 없는 경우)에서 0xFFFF로 기록됩니다. 모듈(Module) 기록 상태에 대한 개별 비트 정의를 참조하십시오.
DirectData
DINT[2]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
BufferedData
DINT[18]
10진수
사용자 정의 버퍼 데이터
MultiplierProduct
DINT
10진수
승수 블록의 결과. 이 값은 전송 Direct Word가 승수 블록을 사용하도록 구성된 경우에만 유효합니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_2D18B:O:0
1756-SYNCH 2 Direct Word, 18 버퍼 Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
DirectData
DINT[2]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
BufferedData
DINT[18]
10진수
사용자 정의 버퍼 데이터
승수
INT
10진수
승수 블록에 파라메터로 사용될 값입니다. 이 값은 전송 Direct Word가 승수를 사용하도록 구성된 경우에만 사용됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_4D8B:I:0
1756-SYNCH 4 Direct Word, 8 버퍼 Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
모듈(Module)(연결이 있는 경우) 아니면 컨트롤러(Controller)(연결이 설정될 수 없는 경우)에서 0xFFFF로 기록됩니다. 모듈(Module) 기록 상태에 대한 개별 비트 정의를 참조하십시오.
DirectData
DINT[4]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
BufferedData
DINT[8]
10진수
사용자 정의 버퍼 데이터
MultiplierProduct
DINT
10진수
승수 블록의 결과. 이 값은 전송 Direct Word가 승수 블록을 사용하도록 구성된 경우에만 유효합니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_4D8B:O:0
1756-SYNCH 4 Direct Word, 8 버퍼 Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
DirectData
DINT[4]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
BufferedData
DINT[8]
10진수
사용자 정의 버퍼 데이터
승수
INT
10진수
승수 블록에 파라메터로 사용될 값입니다. 이 값은 전송 Direct Word가 승수를 사용하도록 구성된 경우에만 사용됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_4D18B:I:0
1756-SYNCH 4 Direct Word, 18 버퍼 Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
모듈(Module)(연결이 있는 경우) 아니면 컨트롤러(Controller)(연결이 설정될 수 없는 경우)에서 0xFFFF로 기록됩니다. 모듈(Module) 기록 상태에 대한 개별 비트 정의를 참조하십시오.
DirectData
DINT[4]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
BufferedData
DINT[18]
10진수
사용자 정의 버퍼 데이터
MultiplierProduct
DINT
10진수
승수 블록의 결과. 이 값은 전송 Direct Word가 승수 블록을 사용하도록 구성된 경우에만 유효합니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_4D18B:O:0
1756-SYNCH 4 Direct Word, 18 버퍼 Word
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
DirectData
DINT[4]
10진수
사용자 정의 직접 데이터
BufferedData
DINT[18]
10진수
사용자 정의 버퍼 데이터
승수
INT
10진수
승수 블록에 파라메터로 사용될 값입니다. 이 값은 전송 Direct Word가 승수를 사용하도록 구성된 경우에만 사용됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH_NORX:I:0
1756-SYNCH 수신 없음
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
모듈(Module)(연결이 있는 경우) 아니면 컨트롤러(Controller)(연결이 설정될 수 없는 경우)에서 0xFFFF로 기록됩니다. 모듈(Module) 기록 상태에 대한 개별 비트 정의를 참조하십시오.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1756_SYNCH:C:0
구성원 이름
이전 Word의 비트
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
ModuleCfgBits
SINT
ChassisCSTMst
0
SINT
SLCSTMst
1
SINT
RemainChassiCSTMst
3
SINT
TempChassisCSTMst
4
SINT
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal