모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)(1756-DMB30)
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type) 이름은 모듈을 생성할 때 선택하는 통신 형식에 따라 각 모듈마다 다릅니다. 아래 표는 선택한 통신 형식에 따라 1756-DMB30 모듈(Module)에 대해 생성된 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 정리한 목록과 설명입니다. 여기에는 입력("I"로 표시됨) 및 출력("O"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB: DMB30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
통신 형식: 사용자 지정 사용자 정의 컨트롤
구성원 이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | 드라이브 매개 변수 | 설명 |
LogicStatus | DINT | 2진수 | 155 | 로직 상태 |
UserDefinedRealData | REAL[8] | 부동 | 사용자 정의 | 사용자 정의 실수 데이터 |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | 10진수 | 사용자 정의 | 사용자 정의 정수 데이터 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB: DMB30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
통신 형식: 사용자 지정 사용자 정의 컨트롤
구성원 이름 | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | 드라이브 매개 변수 | 설명 |
LogicCommand | DINT | 2진수 | 151 | 로직 명령 |
UserDefinedRealData | REAL[8] | 부동 | 사용자 정의 | 사용자 정의 실수 데이터 |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | 10진수 | 사용자 정의 | 사용자 정의 정수 데이터 |
의견을 작성 부탁드립니다.