모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(150-SMCDialogPlus)

아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다.
입력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크
데이터 유형(Data Type)
0
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_8Bytes:I:0
2
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_12Bytes:I:0
4
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_16Bytes:I:0
6
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_20Bytes:I:0
8
AB:SMCDialogPlus _SP_Drive_24Bytes:I:0
구성원 이름
비트 -
이전 Word
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
DPI 설명
LogicStatus
INT
2진수
로직 상태
활성화됨
0
BOOL
10진수
활성화됨
실행 중
1
BOOL
10진수
실행 중
시작하는 중
4
BOOL
10진수
시작하는 중
중지 중
5
BOOL
10진수
중지 중
경보
6
BOOL
10진수
경보
오류
7
BOOL
10진수
오류
AtSpeed
8
BOOL
10진수
속도
출력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크
데이터 유형(Data Type)
0
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_4Bytes:O:0
2
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_8Bytes:O:0
4
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_12Bytes:O:0
6
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_16Bytes:O:0
8
AB: SMCDialogPlus _SP_Drive_20Bytes:O:0
구성원 이름
비트 -
이전 Word
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
SCANPort 설명
LogicCommand
INT
2진수
로직 명령
중지
0
BOOL
10진수
중지
시작
1
BOOL
10진수
시작
OptionCommand
2
BOOL
10진수
옵션 명령
ClearFault
3
BOOL
10진수
오류 지우기
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal