모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(150-SMC Flex-C)
아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다.
입력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:150SMCFlex_8Bytes:I:0 |
2 | AB:150SMCFlex_12Bytes:I:0 |
4 | AB:150SMCFlex_16Bytes:I:0 |
6 | AB:150SMCFlex_20Bytes:I:0 |
8 | AB:150SMCFlex_24Bytes:I:0 |
구성원 이름 | 비트 - 이전 Word | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 |
LogicStatus | INT | 2진수 | 로직 상태 | |
활성화됨 | 0 | BOOL | 10진수 | 활성화됨 |
실행 중 | 1 | BOOL | 10진수 | 실행 중 |
Phase 조정 | 2 | BOOL | 10진수 | Phase 조정 |
PhasingActive | 3 | BOOL | 10진수 | Phase 조정 활성 |
시작하는 중 | 4 | BOOL | 10진수 | 시작하는 중 |
중지 중 | 5 | BOOL | 10진수 | 중지 중 |
경보 | 6 | BOOL | 10진수 | 경보 |
오류 | 7 | BOOL | 10진수 | 오류 |
AtSpeed | 8 | BOOL | 10진수 | 속도 |
시작 | 9 | BOOL | 10진수 | 시작 |
ByPass | 10 | BOOL | 10진수 | Bypass |
준비 | 11 | BOOL | 10진수 | 준비 |
출력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:150SMCFlex_4Bytes:O:0 |
2 | AB:150SMCFlex_8Bytes:O:0 |
4 | AB:150SMCFlex_12Bytes:O:0 |
6 | AB:150SMCFlex_16Bytes:O:0 |
8 | AB:150SMCFlex_20Bytes:O:0 |
구성원 이름 | 비트 - 이전 Word | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | DPI 설명 |
LogicCommand | INT | 2진수 | 로직 명령 | |
중지 | 0 | BOOL | 10진수 | 중지 |
시작 | 1 | BOOL | 10진수 | 시작 |
Option1Command | 2 | BOOL | 10진수 | 옵션 1 명령 |
ClearFault | 3 | BOOL | 10진수 | 오류 지우기 |
Option2Command | 4 | BOOL | 10진수 | 옵션 2 명령 |
의견을 작성 부탁드립니다.