모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(ControlNet 어댑터를 통한 1336T)

아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다.
팁: 이 데이터 유형(Data Type)은 ControlNet 어댑터 보드를 통해 1336T 드라이브에 액세스하는 경우 적용됩니다. 1203-CN1 통신 모듈(Module)을 통해 1336T 드라이브에 액세스할 경우 데이터 유형(Data Type)은 달라집니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1336T_AC_DRIVE:I:0
통신 형식: 데이터
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
파라메터 설명
드라이브 매개 변수
DriveDataOut0*
INT
10진수
CntlNet Out 0
351 <- 사용자 정의
DriveDataOut1*
INT
10진수
CntlNet Out 1
352 <- 사용자 정의
DriveDataOut2*
INT
10진수
CntlNet Out 2
353 <- 사용자 정의
DriveDataOut3*
INT
10진수
CntlNet Out 3
354 <- 사용자 정의
DriveDataOut4*
INT
10진수
CntlNet Out 4
355 <- 사용자 정의
DriveDataOut5*
INT
10진수
CntlNet Out 5
356 <- 사용자 정의
DriveDataOut6*
INT
10진수
CntlNet Out 6
357 <- 사용자 정의
DriveDataOut7*
INT
10진수
CntlNet Out 7
358 <- 사용자 정의
* 드라이브 출력 값의 실제 의미는 DriveExecutive를 사용하여 드라이브에서 원하는 소스 파라메터에 CntlNet Out X 파라메터를 링크하면 결정됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1336T_AC_DRIVE:O:0
통신 형식: 데이터
구성원 이름
데이터 유형(Data Type)
기본 디스플레이 스타일
설명
드라이브 매개 변수
DriveDataIn0*
INT
10진수
CntlNet In 0
322 <- 사용자 정의
DriveDataIn1*
INT
10진수
CntlNet In 1
323 <- 사용자 정의
DriveDataIn2*
INT
10진수
CntlNet In 2
324 <- 사용자 정의
DriveDataIn3*
INT
10진수
CntlNet In 3
325 <- 사용자 정의
DriveDataIn4*
INT
10진수
CntlNet In 4
326 <- 사용자 정의
DriveDataIn5*
INT
10진수
CntlNet In 5
327 <- 사용자 정의
DriveDataIn6*
INT
10진수
CntlNet In 6
328 <- 사용자 정의
DriveDataIn7*
INT
10진수
CntlNet In 7
329 <- 사용자 정의
* 드라이브 입력 값의 실제 의미는 DriveExecutive를 사용하여 드라이브에서 원하는 소스 파라메터에 CntlNet In X 파라메터를 링크하면 결정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal