모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(1336R-REGENBrake-CN1)
아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다.
입력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:1336REGEN_SP_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:1336REGEN_SP_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:1336REGEN_SP_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:1336REGEN_SP_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:1336REGEN_SP_Drive_24Bytes:I:0 |
구성원 이름 | 비트 - 이전 Word | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | SCANPort 설명 | 드라이브 매개 변수 |
LogicStatus | INT | 2진수 | 로직 상태 | 26 | |
준비 | 0 | BOOL | 10진수 | 준비 | 26.0 |
활성화됨 | 1 | BOOL | 10진수 | 활성화됨 | 26.1 |
경고 | 6 | BOOL | 10진수 | 경고 | 26.6 |
오류 발생 | 7 | BOOL | 10진수 | 오류 발생 | 26.7 |
피드백 | INT | 10진수 | 피드백 |
출력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:1336REGEN_SP_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:1336REGEN_SP_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:1336REGEN_SP_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:1336REGEN_SP_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:1336REGEN_SP_Drive_20Bytes:O:0 |
구성원 이름 | 비트 - 이전 Word | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | SCANPort 설명 | 드라이브 매개 변수 |
CommandStatus | INT | 2진수 | 명령 상태 | 25 | |
NormalStop | 0 | BOOL | 10진수 | 정상 중지 | 25.0 |
사용 | 1 | BOOL | 10진수 | 사용 | 25.1 |
ClearFault | 3 | BOOL | 10진수 | 오류 지우기 | 25.3 |
재설정 | 15 | BOOL | 10진수 | 재설정 | 25.15 |
참조 | INT | 10진수 | 참조 | 없음 |
의견을 작성 부탁드립니다.