모듈(Module) 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)(1336E-ImpactDrive-CN1)
아래 테이블은 이 모듈(Module)에 대한 입력 및 출력 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다.
입력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_24Bytes:I:0 |
구성원 이름 | 비트 - 이전 Word | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | SCANPort 설명 | 드라이브 매개 변수 |
DriveStatus | INT | 2진수 | 드라이브 상태 | 15 | |
RunReady | 0 | BOOL | 10진수 | 실행 준비 | 15.0 |
실행 중 | 1 | BOOL | 10진수 | 실행 중 | 15.1 |
CommandDir | 2 | BOOL | 10진수 | 명령 방향 | 15.2 |
RotatingDir | 3 | BOOL | 10진수 | 회전 방향 | 15.3 |
가속 중 | 4 | BOOL | 10진수 | 가속 중 | 15.4 |
감속 | 5 | BOOL | 10진수 | 감속 | 15.5 |
경고 | 6 | BOOL | 10진수 | 경고 | 15.6 |
오류 발생 | 7 | BOOL | 10진수 | 오류 발생 | 15.7 |
AtSetSpeed | 8 | BOOL | 10진수 | 설정 속도 | 15.8 |
EnableLED | 9 | BOOL | 10진수 | LED 활성화 | 15.9 |
중지됨 | 10 | BOOL | 10진수 | 중지됨 | 15.10 |
중지 중 | 11 | BOOL | 10진수 | 중지 중 | 15.11 |
AtZeroSpd | 12 | BOOL | 10진수 | 속도 0 | 15.12 |
SpeedRefA | 13 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 A | 15.13 |
SpeedRefB | 14 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 B | 15.14 |
SpeedRefC | 15 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 C | 15.15 |
ScaledSpdFdbk | INT | 10진수 | 조정된 속도 피드백 | 63 | |
UserDefinedData | INT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 | 사용자 정의 |
출력 데이터 유형(Data Type)
데이터 링크 | 데이터 유형(Data Type) |
0 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:1336IMPACT_SP_Drive_20Bytes:O:0 |
구성원 이름 | 비트 - 이전 Word | 데이터 유형(Data Type) | 기본 디스플레이 스타일 | SCANPort 설명 | 드라이브 매개 변수 |
LogicCommand | INT | 2진수 | 로직 명령 | 197 | |
NormalStop | 0 | BOOL | 10진수 | 정상 중지 | 197.0 |
시작 | 1 | BOOL | 10진수 | 시작 | 197.1 |
Jog1 | 2 | BOOL | 10진수 | Jog 1 | 197.2 |
ClearFault | 3 | BOOL | 10진수 | 오류 지우기 | 197.3 |
앞으로 | 4 | BOOL | 10진수 | 앞으로 | 197.4 |
역 | 5 | BOOL | 10진수 | 역 | 197.5 |
Jog2 | 6 | BOOL | 10진수 | Jog 2 | 197.6 |
IlimitStop | 7 | BOOL | 10진수 | I 제한 중지 | 197.7 |
CoastStop | 8 | BOOL | 10진수 | 코스트 중지 | 197.8 |
RampDisable | 9 | BOOL | 10진수 | 램프 사용 안 함 | 197.9 |
FluxEnable | 10 | BOOL | 10진수 | 플럭스 사용 | 197.10 |
ProcessTrim | 11 | BOOL | 10진수 | 프로세스 잘림 | 197.11 |
VelRefA | 12 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 A | 197.12 |
VelRefB | 13 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 B | 197.13 |
VelRefC | 14 | BOOL | 10진수 | 속도 참조 C | 197.14 |
ResetDrive | 15 | BOOL | 10진수 | 드라이브 초기화 | 197.15 |
참조 | INT | 10진수 | 참조 | 없음 | |
UserDefinedData | INT[8] | 10진수 | 사용자 정의 데이터 | 사용자 정의 |
의견을 작성 부탁드립니다.