모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) 1797-IBN16
아래 테이블은 1797-IBN16 모듈(Module)에 대한 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1797_IBN16:I:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | 오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용되며 0 = 올바른 데이터, 1 = 잘못된 데이터입니다. 모듈(Module)과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8비트가 1로 설정됩니다. |
데이터 | INT | 2진수 | 입력 데이터 - 모듈(Module)의 입력 데이터 |
FaultOrCounter | INT | 2진수 | FaultEnable 값에 따라 모듈(Module)은 입력 오류 상태 데이터 또는 입력 포인트 15에서 탐지한 누적 카운트를 반환합니다. |
Fault_0~ Fault_15 | BOOL | 10진수 | 위의 FaultOr카운터 구성원으로 구성된 구성원입니다. |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB: 1797_IBN16:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 | |||||||
구성 | INT | 2진수 | 구성 데이터. | |||||||
Filter_0 Filter_1 Filter_2 | BOOL | 10진수 | 입력 포인트 0~11(및 입력 포인트 0~15에 대한 내부 모듈 오류 경보) 입력 포인트 0~11 및 입력 포인트 0~15의 오류 경보에 적용되는 필터를 지정합니다. 오류 경보는 포인트를 기준으로 하며 모듈(Module)의 입력 이미지에 있습니다. 이 필터는 반드시 사용해야 합니다. | |||||||
Filter_3 Filter_4 Filter_5 | BOOL | 10진수 | 입력 포인트 12~15 입력 포인트 12~15에 적용할 필터를 지정합니다. 이 필터는 입력 포인트 15를 제외하고 반드시 사용해야 합니다. | |||||||
이 모듈(Module)의 입력 필터 시간 값은 아래에 나와 있습니다.
팁:
입력 필터 시간은 입력 포인트 0 ~ 15에 대한 내부 모듈(Module) 오류 경보에 대해서도 적용됩니다. 이 필터는 입력 포인트 15를 제외하고 반드시 사용해야 합니다.
| ||||||||||
(포인트 15-12) Filter_5, _4, _3 | (포인트 11-0) Filter_2, _1, _0 | 최대 값 | ||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25ms | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5ms | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1ms | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2ms | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4밀리초 | ||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8밀리초 | ||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16밀리초 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32밀리초 | ||||
FaultEnable | BOOL | 10진수 | AB:1797_IBN16:I:0 모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)의 FaultOr카운터 구성원을 채널을 기준으로 오류를 표시하는 데 사용할 것인지, 아니면 동일한 데이터 유형의 입력 포인트 15 카운트를 표시하는 데 사용할 것인지 여부를 지정합니다. '카운터'를 선택하면 FaultOrCounter를 카운터로 사용하도록 선택됩니다. 이 모드에서는 입력 포인트 15에서 카운트한 펄스가 FaultOr카운터 구성원에 보고됩니다. 오류를 선택하면 FaultOrCounter를 모듈(Module)의 각 채널에 대한 오류 표시로 사용하도록 선택됩니다. 이 모드에서는 각 입력 포인트에 대한 전달 끊김 및 와이어 단락 오류가 보고됩니다. 모듈(Module)은 선택한 입력 모드에 상관없이 항상 경보 및 입력 포인트 15 카운트를 내부적으로 추적합니다. 입력 모드 선택에서는 모듈(Module)에서 반환되어 FaultOr카운터 구성원에 표시될 항목을 선택합니다.
팁:
폴트 모드(Fault Mode)는 IBN16의 스위치 열을 통해 하드웨어별로 네 개의 입력 포인트 그룹에서 선별적으로 사용 또는 사용하지 않을 수 있습니다.
팁:
IBN16의 내장된 안전 NAMUR 입력에는 특수 NAMUR 연결이 필요합니다. 모듈에 연결되지 않으면 폴트 모드에서 와이어 끊김 및 와이어 단락 입력 오류를 보고합니다.
| |||||||
ResetCounter | BOOL | 10진수 | 카운터는 Fault Mode나 카운터 모드 어느 쪽에서든 초기화될 수 있으므로 이 확인란은 항상 사용할 수 있습니다. 확인란을 선택하여 구성이 적용되면 모듈(Module)의 카운터가 0으로 초기화됩니다. 카운터는 확인란을 선택 취소하여 구성이 다시 적용될 때까지 카운트하지 않습니다. | |||||||
DisableFilter | BOOL | 10진수 | 카운터 입력 포인트 15가 다른 입력에 대해 선택한 동일한 필터 파라메터로 필터링되도록 합니다. 카운터에서 고주파 펄스를 놓치지 않으려면 카운터 필터를 사용할 수 없도록 해야 할 수 있습니다. 카운터 필터는 카운터 또는 폴트 모드(Fault Mode)에서 활성화 또는 비활성화할 수 있고 카운터는 어느 쪽 모드에서든 카운트하므로 이들 모드 중 하나에서 선택할 수 있습니다. | |||||||
의견을 작성 부탁드립니다.