모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) 1794-OM8

아래 표는 1794-OM8 디지털 출력 모듈(Module)의 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨), 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁: FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_DO:I:0
이 모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)은 통신 형식에 대해 랙 최적화를 선택한 모듈에는 적용되지 않으며 RSLogix 소프트웨어의 모듈 태그(Tag)에서 나타나지 않습니다.
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
오류
DINT
2진수
오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용
0 = 올바른 데이터
1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_DO8:O:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
데이터
SINT
2진수
출력 데이터 - 모듈(Module)의 출력 데이터입니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_DO8:C:0
구성원 이름
유형
기본값
디스플레이 스타일
설명
SSData
SINT
2진수
안전 상태 데이터.
안전 상태는 네트워크 통신 오류가 발생하거나 컨트롤러가 프로그램 모드에 진입했을 때 출력 모듈이 유지되는 조건입니다. 이러한 상황 중 하나가 발생하면 출력은 자동으로 구성된 상태(디지털의 경우) 또는 값(아날로그의 경우)으로 전환됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal