모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) 1794-IV16
아래 테이블은 1794-IV16 디지털 입력 모듈(Module)에 대한 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB: 1794_IV16:I:0
이 모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)은 통신 형식에 대해 랙 최적화를 선택한 모듈에는 적용되지 않으며 RSLogix 소프트웨어의 모듈 태그(Tag)에서 나타나지 않습니다.
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | 오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용 0 = 올바른 데이터 1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다. |
데이터 | INT | 2진수 | 입력 데이터 - 모듈(Module)의 입력 데이터 |
카운터 | INT | 10진수 | 카운터 데이터입니다. |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IV16:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 | ||||
구성 | INT | 2진수 | 구성 데이터. | ||||
Filter_8 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 필터 시간을 나타냅니다. | ||||
Filter_9 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 필터 시간을 나타냅니다. | ||||
Filter_10 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 필터 시간을 나타냅니다. | ||||
이 모듈(Module)의 입력 필터 시간 값은 아래에 나와 있습니다. | |||||||
(포인트 17-0) Filter_8, _9, _10 | 최대 값 | ||||||
10 | 9 | 8 | |||||
0 | 0 | 0 | 0.256 | ||||
1 | 0 | 0 | 0.512 | ||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
1 | 1 | 0 | 2 | ||||
0 | 0 | 1 | 4 | ||||
1 | 0 | 1 | 8 | ||||
0 | 1 | 1 | 16 | ||||
1 | 1 | 1 | 32 | ||||
ResetCounter | BOOL | 10진수 | Counter가 재설정 또는 보류 중 모드가 되는 경우를 나타냄-1은 ResetCounter가 켜져 있음을 나타냅니다. | ||||
DisableFilter | BOOL | 10진수 | 필터 구성원 비활성화-1은 DisableFilter가 켜져 있음을 나타냅니다. | ||||
의견을 작성 부탁드립니다.