모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) 1794-IM8
아래 테이블은 1794-IM8 디지털 입력 모듈(Module)에 대한 모듈 정의 데이터 유형(Data Type)을 나열하고 설명합니다. 이 표에는 입력("I"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨) 관련 정보가 있습니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_DI_8:I:0
이 모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)은 통신 형식에 대해 랙 최적화를 선택한 모듈에는 적용되지 않으며 RSLogix 소프트웨어의 모듈 태그(Tag)에서 나타나지 않습니다.
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | 오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용 0 = 올바른 데이터 1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다. |
데이터 | SINT | 2진수 | 입력 데이터 - 모듈(Module)의 입력 데이터 |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_DI_Delay8:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 | ||||
구성 | INT | 2진수 | 입력 구성 데이터입니다. | ||||
DelayTime_0 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다. | ||||
DelayTime_1 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다. | ||||
DelayTime_2 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다. | ||||
이 모듈(Module)의 입력 지연 시간 값은 아래에 나와 있습니다. | |||||||
(포인트 7-0) DelayTime_0, _1, _2 | 꺼짐 -> 켜짐 값 | 켜짐 -> 꺼짐 값 | |||||
2 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 8.6 | 26.6 | |||
1 | 0 | 0 | 9 | 27 | |||
0 | 1 | 0 | 10 | 28 | |||
1 | 1 | 0 | 12 | 30 | |||
0 | 0 | 1 | 17 | 35 | |||
1 | 0 | 1 | 26 | 44 | |||
0 | 1 | 1 | 43 | 61 | |||
1 | 1 | 1 | 78 | 96 | |||
의견을 작성 부탁드립니다.