모듈(Module) 데이터 유형(Data Type) 1794-IB16XOB16P
아래 표는 1794-IB16XOB16P 콤보 모듈(Module)의 모듈 내에서 자체 정의된 데이터 유형(Data Type)의 목록과 설명입니다. 여기에는 입력("I"로 표시됨), 출력("O"로 표시됨) 및 구성("C"로 표시됨)에 대한 정보가 포함됩니다.
팁:
FLEX I/O는 32비트 DINT가 아닌 16비트 INT를 기반으로 합니다. 32비트 DINT에 최적화되어 있는 명령어에서 16비트 INT를 사용하면 특정 명령어의 경우 성능이 저하될 수 있습니다.
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB: 1794_IB16XOB16P:I:0
이 모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type)은 통신 형식에 대해 랙 최적화를 선택한 모듈에는 적용되지 않으며 RSLogix 소프트웨어의 모듈 태그(Tag)에서 나타나지 않습니다.
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
오류 | DINT | 2진수 | 오류 - 입력 데이터 유효성 검사에 사용 0 = 올바른 데이터 1 = 잘못된 데이터 - 모듈과의 연결이 끊어졌거나 모듈에 심각한 하드웨어 오류가 있는 경우 하위 8개 비트가 1로 설정됩니다. |
데이터 | INT | 2진수 | 모듈(Module)의 입력 데이터. |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IB16XOB16P:O:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
데이터 | INT | 2진수 | 모듈(Module)의 출력 데이터. |
모듈(Module) 정의 데이터 유형(Data Type): AB:1794_IB16XOB16P:C:0
구성원 이름 | 유형 | 기본값 디스플레이 스타일 | 설명 |
Filter_0 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다. |
Filter_1 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다. |
Filter_2 | BOOL | 10진수 | 모듈(Module)의 지연 시간을 나타냅니다. |
SSData | INT | 2진수 |
의견을 작성 부탁드립니다.